(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面温度測定用測温抵抗体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1YRB125
表面温度測定用測温抵抗体 オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,408円
税込単価
20,249円

【特長】・検出素子に白金抵抗素子を使用した静止表面温度測定用センサです。・被測...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 曲面取付け不可 水中で使用することはできません

型番

1YRB125 解除

Loading...

商品情報を表示

1YRB125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1YRB125

-50~250
838-2042
19.000
導線 シリコーンゴム被覆 ●ハウジング 黄銅、黒色ニッケルメッキ、シリコーンゴムモールド

1個

18,408( 20,249円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検出素子に白金抵抗素子を使用した静止表面温度測定用センサです。
・被測定表面に与える熱外乱を最小限におさえられます。
・白金抵抗素子はシリコーンゴムで完全にモールドされ薄形の黄銅ケースに納められており、防湿性、耐衝撃性にすぐれています。
【用途】
・各種材料、機器などの静止している表面の温度測定

(i)ご注意

  • 曲面取付け不可 水中で使用することはできません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

表面温度測定用測温抵抗体の型番1YRB125のページです。
型番1YRB125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面温度測定用測温抵抗体

表面温度測定用測温抵抗体

    T熱電対フレキシブルプローブ

    T熱電対フレキシブルプローブ

      データロガー LR5051

      データロガー LR5051

        壁面表面サーミスタ温度プローブ

        壁面表面サーミスタ温度プローブ

          K熱電対センサ用中継ケーブル

          K熱電対センサ用中継ケーブル

            デジタル温度計 防水防滴タイプ TX10シリーズ

            デジタル温度計 防水防滴タイプ TX10シリーズ

              テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

              テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

                コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

                コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

                  防水型デジタル温度計 (セーフティサーモ) SN-3000シリーズ

                  防水型デジタル温度計 (セーフティサーモ) SN-3000シリーズ

                    デジタル温度計 SK-1260/1250MCⅢ専用オプション品

                    デジタル温度計 SK-1260/1250MCⅢ専用オプション品

                      メーカー チノー テストー 東京硝子器械 テストー アズワン アズワン テストー 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン
                      通常価格 16,171円 9,501円 34,092円 13,000円 6,000円 21,000円 15,903円 104,745円 9,000円 1,900円
                      通常出荷日 4日目~   7日目   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  

                      表面温度測定用測温抵抗体のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1YRB225
                      1YRB325
                      1YRB425
                      1YRB525
                      1YRB625
                      1YRB725
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      測定温度範囲
                      (℃)
                      トラスココード 質量(g) 材質1

                      16,172円

                      ( 17,789円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      -50~250838-204317.000導線:シリコーンゴム被覆●ハウジング シリコーンゴムモールド

                      16,171円

                      ( 17,788円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      -50~150838-204416.000導線:シリコーンゴム被覆●ハウジング シリコーンゴムモールド

                      28,300円

                      ( 31,130円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      -30~500838-204533.000導線 ガラスウール編組●ハウジング 黄銅、クロームメッキ

                      18,408円

                      ( 20,249円 )
                      1個 あり

                      19日目

                      -50~250838-204621.000導線:シリコーンゴム被覆●ハウジング シリコーンゴムモールド

                      18,408円

                      ( 20,249円 )
                      1個 あり

                      19日目

                      -50~250838-204717.000導線:シリコーンゴム被覆●ハウジング シリコーンゴムモールド

                      18,408円

                      ( 20,249円 )
                      1個 あり

                      19日目

                      -50~150838-204816.000導線:シリコーンゴム被覆●ハウジング シリコーンゴムモールド

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました