(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1SJ1Y020034W5R01
タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1 ホルダー

タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1 1SJ1Y020034W5R01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,300円
税込単価
44,330円

【商品仕様】・直角肩加工用カッタ・柄付きタイプ・縦インサート仕様・トラスココー...

詳細情報を確認する

型番

1SJ1Y020034W5R01 解除

Loading...

1SJ1Y020034W5R01 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量材質
1SJ1Y020034W5R01713-0767303g本体:スチール

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1SJ1Y020034W5R01

20
100
25
34
10

1個

40,300( 44,330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直角肩加工用カッタ
・柄付きタイプ
・縦インサート仕様
・トラスココード:713-0767
・質量:303g
【材質/仕上】
・本体:スチール

カタログ

 

Loading...

1SJ1Y020034W5R01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1の型番1SJ1Y020034W5R01のページです。
型番1SJ1Y020034W5R01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1

タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1

    タンガロイ TAC正面フライス SJ2R250R00

    タンガロイ TAC正面フライス SJ2R250R00

      タンガロイ TAC正面フライス SJ2N

      タンガロイ TAC正面フライス SJ2N

        タンガロイ TAC正面フライス SM2R315R00

        タンガロイ TAC正面フライス SM2R315R00

          タンガロイ TAC正面フライス SN2R250R50

          タンガロイ TAC正面フライス SN2R250R50

            タンガロイ TAC正面フライス DM6Q

            タンガロイ TAC正面フライス DM6Q

              縦インサート型ねじ止め式直角肩荒加工用フライスカッタ TLM11

              縦インサート型ねじ止め式直角肩荒加工用フライスカッタ TLM11

                ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

                ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

                  MVG型リング溝入れエンドミル

                  MVG型リング溝入れエンドミル

                    PSEL BORE フェニックスシリーズラフィングエンドミルボアタイプ

                    PSEL BORE フェニックスシリーズラフィングエンドミルボアタイプ

                      METS型Tスロットミル

                      METS型Tスロットミル

                        コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手

                        コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手

                          メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ オーエスジー 京セラ サンドビック
                          通常価格 40,300円 249,670円 186,290円 365,610円 195,560円 187,830円 105,050円 30,080円 22,040円 148,486円 24,710円 219,256円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目~   1日目  
                          加工用途 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 溝 平面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面
                          被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ -
                          取付け方法 柄付きタイプ アーバー アーバー - アーバー アーバー - 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー
                          仕上げ区分 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - - - 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工
                          適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし -

                          タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1SJ1Y025039W5R01
                          1SJ1Y032039W6R01
                          1SJ1Y040039W6R01
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?刃径 D
                          (φ)
                          全長 (L)
                          (mm)
                          シャンク径 (d)
                          (mm)
                          首下長(ℓ1)
                          (mm)

                          46,100円

                          ( 50,710円 )
                          1個 -

                          1日目

                          10251052539

                          51,050円

                          ( 56,155円 )
                          1個 -

                          1日目

                          10321103239

                          56,880円

                          ( 62,568円 )
                          1個 -

                          1日目

                          10401203239

                          カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました