(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

しっくりがっちり厚手”(1双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

しっくりがっちり厚手”(1双入)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
191円
税込価格
210円

【特長】・小指の指又が下がってしっくりフィットし、指の付け根にゴムが入ってがっ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 手のひら周り(cm):
    16
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル、綿、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4965277001937
787-0892
23.5
7.5
70
10

1個

191( 210円 )

1日目

M
4965277001920
787-0906
21.5
7
60.000
10

1個

191( 210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小指の指又が下がってしっくりフィットし、指の付け根にゴムが入ってがっちりフィットします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

しっくりがっちり厚手”(1双入)

しっくりがっちり厚手”(1双入)

    しっくりがっちり薄手”(1双入)

    しっくりがっちり薄手”(1双入)

      すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

      すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

        のびのびキャラッテ

        のびのびキャラッテ

          アトム キープショート

          アトム キープショート

            福徳 Wドットのびのび

            福徳 Wドットのびのび

              滑り止め厚手手袋・1双

              滑り止め厚手手袋・1双

                ドットライナー

                ドットライナー

                  キープロング

                  キープロング

                    すべり止め手袋キャッチライナー

                    すべり止め手袋キャッチライナー

                      すべり止め手袋手護神

                      すべり止め手袋手護神

                        福徳 5本指だし手 ショート

                        福徳 5本指だし手 ショート

                          福徳 2本指だし手

                          福徳 2本指だし手

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 コーコス信岡 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 勝星産業 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 191円 220円 625円 252円 530円 311円 112円 216円 331円 289円 539円 329円 232円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   6日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            ホワイト ホワイト - ホワイト - - - - -
                            厚さ(mm) 2.5 1.5 1.5 1.5 - 1.5 - - - - - 1.5 1.5
                            手のひら周り(cm) 16 15 18 18 - 19 - - - - - 19 19
                            材質1 繊維部:ポリエステル、綿、その他 繊維部:綿100% 手袋:綿100%、すべり止め:天然ゴム 手袋:綿、ポリウレタン、すべり止め:塩化ビニール - 繊維部:綿・ポリウレタン - - - - - 手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニール 手袋:綿100%
                            材質2 すべり止め部:塩化ビニール すべり止め部:塩化ビニール - - - すべり止め部:塩化ビニール - - - - - - すべり止め:塩化ビニール

                            しっくりがっちり厚手”(1双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました