(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリディスカップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1993
ポリディスカップ【100~250個入り】 ガラス ジュシリョウキキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,019円
税込単価
13,221円

【特長】・注ぐ時、口元が作りやすくなっています。・ポリプロピレン(PP)より柔...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

 
カタログを表示

1993 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
目盛間隔(ml)
上径×下径×高さ(mm)
ケース入数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1993

500
4560277214266
557-5087
6000.0
50
98.5×83.0×121.0
250

1パック

250個入り

12,019( 13,221円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
・ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。
【用途】
・計量、調合に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリディスカップの型番1993のページです。
型番1993に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリディスカップ

ポリディスカップ

    PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mm

    PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mm

      PTFEビーカー(耐熱・目安線付き)

      PTFEビーカー(耐熱・目安線付き)

        デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

        デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

          ディスポカップ バキューム成形

          ディスポカップ バキューム成形

            ディスポエコノミー容器 100mL~2L

            ディスポエコノミー容器 100mL~2L

              メーカー サンプラテック アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
              通常価格 8,559円 2,793円 19,273円 8,219円 15,894円 10,349円
              通常出荷日 4日目   1日目   8日目~   2日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目  
              材質1 ポリエチレン(PE) - - - - -

              ポリディスカップのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1994
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (ml)
              JANコード トラスココード 質量(g) 目盛間隔(ml) 上径×下径×高さ(mm) ケース入数(個)

              8,559円

              ( 9,415円 )

              100個入り

              1パック あり

              4日目

              10004560277214273557-50955000.0100122.0×103.5×145.0100

              ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました