(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 2軸分岐管(ホースサポート付)

扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 2軸分岐管(ホースサポート付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,098円
税込単価
1,208円

【特長】・マジックカットe-ミスト用交換部品です。【商品仕様】・マジックカット...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番トラスココード詳細
19534810-5654交換部品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19534

1個

1,098( 1,208円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックカットe-ミスト用交換部品です。
【商品仕様】
・マジックカットe-ミスト液量チェッカー2軸分岐管(ホースサポート付)
・トラスココード:810-5654
・質量:0g

19534で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 2軸分岐管(ホースサポート付)の型番19534のページです。
型番19534に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 2軸分岐管(ホースサポート付)

扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 2軸分岐管(ホースサポート付)

    3/4" マグネットベース

    3/4" マグネットベース

      φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター

      φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター

        1/2" マグネットベース

        1/2" マグネットベース

          扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(ふっ素樹脂)

          扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(ふっ素樹脂)

            φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

            φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

              3/4" 固定台

              3/4" 固定台

                4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

                4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

                  1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル

                  1/4" NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル

                    1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

                    1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

                      扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12

                      扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12

                        1/2" 固定台

                        1/2" 固定台

                          扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 3軸分岐管(ホースサポート付)

                          扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 3軸分岐管(ホースサポート付)

                            メーカー 扶桑精機 ロックライン ロックライン ロックライン 扶桑精機 ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン 扶桑精機 ロックライン 扶桑精機
                            通常価格 1,098円 3,133円 2,866円 3,047円 599円 2,866円 1,558円 1,518円 8,798円 8,798円 4,295円 1,341円 2,144円
                            通常出荷日 8日目   2日目   1日目~   2日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   8日目  
                            種類 マニホールド - - - 固定部品・取付部品 - - - - - 固定部品・取付部品 - マニホールド
                            トラスココード 810-5654 - - - 810-5643 - - - - - 810-5565 - 810-5655

                            扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 2軸分岐管(ホースサポート付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました