(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無印ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:19353
無印ハケ ムジルシハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,065円
税込単価
2,272円

【特長】・お買い得な10本組です。・化繊入りで水性塗料に最適です。【材質】・毛...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    毛材:化繊、山羊毛
  • 適合塗料:
    水性〇油性〇ニス△薬品×

Loading...

商品情報を表示

19353 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
玉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19353

30
30
4972883193536
806-6225
255.000
225
10

5個

2,065( 2,272円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お買い得な10本組です。
・化繊入りで水性塗料に最適です。
【材質】
・毛材:化繊、山羊毛

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無印ハケの型番19353のページです。
型番19353に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無印ハケ

無印ハケ

    多用途用刷毛3本組 化繊タイプ

    多用途用刷毛3本組 化繊タイプ

      お得用上級多用途用ハケ 3本セット

      お得用上級多用途用ハケ 3本セット

        PIAかぐや姫

        PIAかぐや姫

          KOWA バスティーナ PP

          KOWA バスティーナ PP

            バケット用シゴキネット 3枚セット

            バケット用シゴキネット 3枚セット

              おさえハケ

              おさえハケ

                ホーム 125D

                ホーム 125D

                  ホーム 水性用

                  ホーム 水性用

                    メーカー コーワ ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン コーワ アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                    通常価格 2,065円 716円 936円 1,022円 627円 590円 892円 668円 855円
                    通常出荷日 2日目~   4日目   1日目   9日目   5日目   4日目   1日目   3日目   3日目  
                    材質1 毛材:化繊、山羊毛 - - - 毛材:PP - - - -
                    適合塗料 水性〇油性〇ニス△薬品× - - - - - - - -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    19355
                    19357
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    毛丈
                    (mm)
                    刷毛幅
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 玉厚(mm)

                    2,274円

                    ( 2,501円 )
                    5個 あり

                    2日目

                    35504972883193550806-6226300.00023010

                    3,317円

                    ( 3,649円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    35704972883193574806-6227500.00025012

                    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました