(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールローラージョーカー (無泡タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スモールローラージョーカー (無泡タイプ) 【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,016円
税込単価
1,118円

【特長】・塗料の飛散、毛抜けが極めて少ない無泡タイプのローラーです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル
  • 適応塗面:
    多用途
  • 適合ハンドル:
    TRF-S、TRF-L

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
毛丈(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
タイプ
寸法(インチ)
全長(mm)
適合塗料
適合塗面
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19350

ポリエステル
13
4989339361340
806-6427
40.000
芯材:ポリプロピレン(PP)
無泡タイプ
4
100
水性・油性塗料
多用途
10

1パック

2個入り

1,016( 1,118円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の飛散、毛抜けが極めて少ない無泡タイプのローラーです。
【用途】
・内装・外装仕上げ用。
【材質】
・ポリエステル
・芯材:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールローラージョーカー (無泡タイプ) の型番19350のページです。
型番19350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールローラージョーカー (無泡タイプ)

スモールローラージョーカー (無泡タイプ)

    彩ローラースペア

    彩ローラースペア

      スモールローラーボンパラゴン (無泡タイプ)

      スモールローラーボンパラゴン (無泡タイプ)

        KOWA 万能用一等ハケ 30mm

        KOWA 万能用一等ハケ 30mm

          ブルーウエーブSローラー

          ブルーウエーブSローラー

            彩ローラー中毛スペア

            彩ローラー中毛スペア

              PUREレギュラーローラスペア

              PUREレギュラーローラスペア

                ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 1MS-MIB

                ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 1MS-MIB

                  WAKABA スモール

                  WAKABA スモール

                    彩レギュラーローラースペア

                    彩レギュラーローラースペア

                      スモールローラーラム

                      スモールローラーラム

                        スモールローラー ブルー 

                        スモールローラー ブルー 

                          ツインパック スモール 中毛

                          ツインパック スモール 中毛

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ コーワ 好川産業 ハンディ・クラウン
                            通常価格 1,016円 279円 847円 377円 237円 392円 364円 968円 598円 407円 887円 923円 434円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   3日目  
                            材質1 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - ポリエステル ポリエステル - - ポリエステル - - -
                            適応塗面 多用途 - - - - - - - - - - - -
                            適合ハンドル TRF-S、TRF-L - TRF-S、TRF-L - - - - - - - TRF-S、TRF-L - -

                            スモールローラージョーカー (無泡タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            19351
                            19359
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 毛丈
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 タイプ 寸法(インチ) 全長(mm) 適合塗料 適合塗面

                            1,143円

                            ( 1,257円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10-134989339361364806-642855.000-万能用6150--

                            1,143円

                            ( 1,257円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10-204989339362064806-643060.000-外装用6150--

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました