(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス 手芸用精密ハサミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:190
アネックス 手芸用精密ハサミ アネックス シュゲイヨウセイミツハサミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

【特長】・細かいカットに最適な手芸・クラフト用ハサミです。・布や薄い紙の細かな...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.5

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

190 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃長(mm)
先端形状
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

190

16
直刃
90
4962485095338
26.000
493-6302
刃部:ステンレス(SUS410)
10

1個

1,350( 1,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かいカットに最適な手芸・クラフト用ハサミです。
・布や薄い紙の細かな形成や糸切りなどに適しています。
【用途】
・薄い布や紙の細かな形成や糸切りに。
【材質】
・刃部:ステンレス(SUS410)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス 手芸用精密ハサミの型番190のページです。
型番190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス 手芸用精密ハサミ

アネックス 手芸用精密ハサミ

    粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)

    粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)

      スライス セラミックコンパクトハサミ

      スライス セラミックコンパクトハサミ

        メーカー ANEX ALLEX スライス
        通常価格 1,350円 10,000円 8,315円
        通常出荷日 1日目~   2日目   1日目  
        刃厚(mm) 1.5 - -

        アネックス 手芸用精密ハサミのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        191
        192
        193
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?刃長(mm) 先端形状 全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

        1,350円

        ( 1,485円 )
        1個 あり

        2日目

        1016曲刃90496248509534527.000493-6167刃部:ステンレス(SUS410)

        1,400円

        ( 1,540円 )
        1個 あり

        1日目

        1026直刃125496248509531435.000493-7112刃部:ステンレス(SUS410)

        1,400円

        ( 1,540円 )
        1個 あり

        1日目

        1026曲刃125496248509532134.000493-6639刃部:ステンレス(SUS410)

        はさみカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました