(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,790円
税込単価
5,269円

【特長】・錆止め、上塗り兼用塗料です。・刷毛さばきもよく、タレにくく、1回塗り...

詳細情報を確認する

  • 色:
    コーヒーブラウン
  • 乾燥時間:
    6時間(20℃)
  • JANコード:
    4955473194274
  • トラスココード:
    851-1870
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    油性塗料●合成樹脂塗料

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

型番

1927-2.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1927-2.0

1個

4,790( 5,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆止め、上塗り兼用塗料です。
・刷毛さばきもよく、タレにくく、1回塗りでOKの厚膜仕上げタイプです。
・隠ぺい力及び肉持ち感に優れています。
【用途】
・門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージなど屋内外の鉄部

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6Lの型番1927-2.0のページです。
型番1927-2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6L

シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6L

    SPペイント

    SPペイント

      アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

      アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー

        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー

          油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))

          油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))

            アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

            アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

              水性つやあり ウレタン建物用塗料

              水性つやあり ウレタン建物用塗料

                1.0kg 滑り止めコート剤

                1.0kg 滑り止めコート剤

                  水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                  水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                    アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                    アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                      水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

                      水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

                        メーカー シントーファミリー シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン サンデーペイント エスコ アサヒペン アサヒペン サンデーペイント
                        通常価格 4,790円 764円 4,160円 4,245円 4,072円 4,072円 723円 4,359円 3,430円 3,808円 3,835円
                        通常出荷日 4日目   4日目   8日目   9日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目~  
                        コーヒーブラウン - - - - - - - - - -
                        乾燥時間 6時間(20℃) - - - - - - - - - -
                        JANコード 4955473194274 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 851-1870 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 2500.0 - - - - - - - - - -

                        シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6Lのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました