(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,036円
税込単価
7,740円

【特長】・強いネジの締め付け、取り外しや錆びたネジはずし作業に。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1902

1個

7,036( 7,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強いネジの締め付け、取り外しや錆びたネジはずし作業に。
【商品仕様】
・対辺6.35mm・8mmビットホルダー対辺6.35mmビット:+2×125、-6×125
・対辺8mmビット:+2×36、+3×36、-8×36、-10×36
・アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm
・JANコード:4962485320034
・トラスココード:493-6311
・質量:1209g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mmの型番1902のページです。
型番1902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm

アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm

    アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm

    アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm

      ラチェットドライバーセット RDS20

      ラチェットドライバーセット RDS20

        ラチェットドライバーセット RDS32

        ラチェットドライバーセット RDS32

          T形ラチェットドライバーセット RDTS32

          T形ラチェットドライバーセット RDTS32

            "コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット

            "コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット

              ドライバーセット 先端マグネット付

              ドライバーセット 先端マグネット付

                アタックドライバーセット AN112C

                アタックドライバーセット AN112C

                  ミニラチェット&ビットドライバー

                  ミニラチェット&ビットドライバー

                    アタックドライバーセット AG112/318A

                    アタックドライバーセット AG112/318A

                      セラミック調整ドライバーセット D-17

                      セラミック調整ドライバーセット D-17

                        樹脂柄ドライバ混合セット[6本組]

                        樹脂柄ドライバ混合セット[6本組]

                          メーカー ANEX ANEX TONE TONE TONE ANEX NEPROS KOKEN 山下工業研究所 スエカゲツール KOKEN 山下工業研究所 ホーザン NEPROS
                          通常価格 7,036円 7,388円 9,989円 11,781円 9,890円 6,522円 21,844円 11,000円 4,276円 10,500円 5,690円 24,871円
                          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目  

                          アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました