(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シントー 鉄部用ペイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1901-2.0
シントー 鉄部用ペイント トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,790円
税込単価
5,269円

【特長】・錆止め、上塗り兼用塗料です。・刷毛さばきもよく、タレにくく、1回塗り...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    油性塗料、合成樹脂塗料

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

型番

1901-2.0 解除

Loading...

商品情報を表示

1901-2.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品用途
商品タイプ
仕様
乾燥時間
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1901-2.0

滑り止め塗料
アイボリー
塗料(缶)
油性
6時間(20℃)
4955473194014
851-1852
2500.0
1.6

1個

4,790( 5,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆止め、上塗り兼用塗料です。
・刷毛さばきもよく、タレにくく、1回塗りでOKの厚膜仕上げタイプです。
・隠ぺい力及び肉持ち感に優れています。
【用途】
・門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージなど屋内外の鉄部

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シントー 鉄部用ペイントの型番1901-2.0のページです。
型番1901-2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シントー 鉄部用ペイント

シントー 鉄部用ペイント

    シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6L

    シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6L

      SPペイント

      SPペイント

        水性シリコンカラースプレー

        水性シリコンカラースプレー

          ラッカースプレー

          ラッカースプレー

            カラーさび止め塗料 1.6L

            カラーさび止め塗料 1.6L

              高級合成樹脂エナメル

              高級合成樹脂エナメル

                水性フレッシュワイド 14L

                水性フレッシュワイド 14L

                  カラースプレーゼロ

                  カラースプレーゼロ

                    水性フレッシュワイド 0.7L

                    水性フレッシュワイド 0.7L

                      水性フレッシュワイド 1.6L

                      水性フレッシュワイド 1.6L

                        水性フレッシュワイド 3.2L

                        水性フレッシュワイド 3.2L

                          カラーさび止め塗料 0.7L

                          カラーさび止め塗料 0.7L

                            メーカー シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー カンペハピオ シントーファミリー ニッぺ シントーファミリー ニッぺ シントーファミリー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ
                            通常価格 2,285円 4,790円 764円 1,412円 467円 4,528円 559円 19,200円 812円 2,205円 4,391円 5,726円 2,258円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   1日目~   4日目   2日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~  
                            材質1 油性塗料、合成樹脂塗料 油性塗料●合成樹脂塗料 油性塗料●長油合成樹脂塗料 - - - フタル酸樹脂塗料 - アクリルラッカー - - - -

                            シントー 鉄部用ペイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1901-0.7
                            1902-0.7
                            1902-2.0
                            1903-0.7
                            1903-2.0
                            1904-0.7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品用途 商品タイプ 仕様 乾燥時間 JANコード トラスココード 質量(g) 容量(L)

                            2,285円

                            ( 2,514円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            滑り止め塗料アイボリー塗料(缶)油性6時間(20℃)4955473191013851-18511000.00.7

                            2,285円

                            ( 2,514円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            滑り止め塗料ホワイト塗料(缶)油性6時間(20℃)4955473191020851-18531000.00.7

                            4,790円

                            ( 5,269円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            滑り止め塗料ホワイト塗料(缶)油性6時間(20℃)4955473194021851-18542500.01.6

                            2,285円

                            ( 2,514円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            滑り止め塗料グレー塗料(缶)油性6時間(20℃)4955473191037851-18551000.00.7

                            4,790円

                            ( 5,269円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            滑り止め塗料グレー塗料(缶)油性6時間(20℃)4955473194038851-18562500.01.6

                            2,285円

                            ( 2,514円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            滑り止め塗料ブラック塗料(缶)油性6時間(20℃)4955473191044851-18571000.00.7

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました