(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:18400
ピカールネリ 油性ネリ状 4kg・20kg ミガキザイ

ピカールネリ 油性ネリ状 4kg・20kg 18400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,225円
税込単価
9,048円

【特長】・油性煉り状金属磨きです。・ピカール液では落ちにくい頑固な汚れ落としに...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ペースト
  • 材質:
    研磨材入り

Loading...

18400 の仕様・寸法情報

型番
容量
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

18400

4000
4904178184004
857-1126
4360

1個

8,225( 9,048円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性煉り状金属磨きです。
・ピカール液では落ちにくい頑固な汚れ落としに最適です。
【用途】
・真鍮、銅、アルミ、錫、鉄などの金属製品の汚れ落としに。
・金属製品の研磨、傷取り、および精密機械、バルブなどの摺り合わせに。

商品情報

18400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカールネリ 油性ネリ状 4kg・20kgの型番18400のページです。
型番18400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカールネリ 油性ネリ状 4kg・20kg

ピカールネリ 油性ネリ状 4kg・20kg

    ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ

    ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ

      ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

      ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

        ピカール プラストンNO.200

        ピカール プラストンNO.200

          油性ラップ液 ABP

          油性ラップ液 ABP

            “エメリー研削材”

            “エメリー研削材”

              メーカー 日本磨料工業 ノリタケ コスモステクノ・コーポレーション 日本磨料工業 コスモステクノ・コーポレーション トラスコ中山
              通常価格 8,225円 7,392円 3,430円 1,484円 2,409円 4,471円
              通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目   3日目~   1日目~  
              タイプ ペースト - - - - -
              材質 研磨材入り - - - - -

              ピカールネリ 油性ネリ状 4kg・20kgのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              19000
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量 JANコード トラスココード 重量
              (g)

              28,135円

              ( 30,949円 )
              1個 -

              7日目

              200004904178190005857-113221000

              研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました