(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイハンドZERO 防寒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:188-L
ジョイハンドZERO 防寒 ジョイハンドZERO ボウカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
717円
税込単価
789円

【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • 厚さ(mm):
    約2.0
  • 全長(cm):
    26
  • 材質1:
    表:天然ゴム
  • 材質2:
    裏:綿

Loading...

 
カタログを表示

188-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

188-L

L
4907026018865
824-5947
23.6
7.8
105
10

5個

717( 789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
・裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
・指、手のひらにすべり止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。
【用途】
・農業、漁業、土木、林業、建設、防寒作業。
【材質】
・表:天然ゴム
・裏:綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイハンドZERO 防寒の型番188-Lのページです。
型番188-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイハンドZERO 防寒

ジョイハンドZERO 防寒

    トワロン冬作業用

    トワロン冬作業用

      ホットエースプロライト

      ホットエースプロライト

        防寒手袋 トワロン防寒用

        防寒手袋 トワロン防寒用

          防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

          防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

            フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

            フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

              防寒手袋 ネオイーグル

              防寒手袋 ネオイーグル

                防寒手袋防寒PUマスター

                防寒手袋防寒PUマスター

                  防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

                  防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

                    防寒手袋 PU-WAVE

                    防寒手袋 PU-WAVE

                      防寒天然ゴム手袋

                      防寒天然ゴム手袋

                        1411 極寒ソフト起毛防寒

                        1411 極寒ソフト起毛防寒

                          PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

                          PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) おたふく手袋 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) おたふく手袋 トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 717円 667円 1,499円 855円 742円 360円 695円 1,111円 700円 1,216円 975円 776円 795円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   8日目   1日目~  
                            ブラウン ブラウン - ブラウン - - - - - - - - イエロー/ダークブラウン
                            厚さ(mm) 約2.0 約2.5 - - - - - - - - - - 約2.6
                            全長(cm) 26 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 表:天然ゴム 表:天然ゴム - 表:天然ゴム - - - - - - - - 繊維部:アクリル、ポリエステル
                            材質2 裏:綿 裏:綿 - 裏:アクリル、綿 - - - - - - - - すべり止め部:天然ゴム

                            ジョイハンドZERO 防寒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            188-LL
                            188-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            717円

                            ( 789円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10LL4907026018872824-594824.58.3115

                            717円

                            ( 789円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10M4907026018841824-594922.49.592

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました