(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイハンドZERO 3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジョイハンドZERO 3双組【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,405円
税込単価
1,546円

【特長】・柔らかさと強さを兼ね備えた天然ゴム手袋です。・天然ゴムをコーティング...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • 厚さ(mm):
    約1.2
  • 材質1:
    表:天然ゴム
  • すべり止め:
    あり

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質2
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

187-LL

LL
4907026018773
857-1130
24.5
26
7.6
294.000
裏:綿メリヤス
メリヤス(綿)
10

1パック

3個入り

1,405( 1,546円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかさと強さを兼ね備えた天然ゴム手袋です。
・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。
・独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。
・指、手のひらにすべり止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
【用途】
・農業、漁業、土木、林業、建設。
【材質】
・表:天然ゴム
・裏:綿メリヤス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイハンドZERO 3双組の型番187-LLのページです。
型番187-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイハンドZERO 3双組

ジョイハンドZERO 3双組

    天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

    天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

      天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

      天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

        天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプ

        天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプ

          東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

          東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

            東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

            東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

              天然ゴム手袋 ニュートワロン

              天然ゴム手袋 ニュートワロン

                天然ゴム手袋 黒潮

                天然ゴム手袋 黒潮

                  天然ゴム手袋 トワロン

                  天然ゴム手袋 トワロン

                    トワロングリップ

                    トワロングリップ

                      天然ゴム手袋 SP-8

                      天然ゴム手袋 SP-8

                        天然ゴム手袋 トワロンブルー

                        天然ゴム手袋 トワロンブルー

                          天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                          天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 1,405円 434円 1,402円 551円 442円 578円 535円 372円 541円 661円 163円 430円 228円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            ブラウン ブラウン ブラウン グリーン ブラウン ブラウン グリーン ブラウン イエロー - ブルー -
                            厚さ(mm) 約1.2 - 約1.2 約1.4 約1.2 約1.2 - - - - - 約1 -
                            材質1 表:天然ゴム 表:天然ゴム - 表:天然ゴム 表:天然ゴム 表:天然ゴム 表:天然ゴム 天然ゴム 表:天然ゴム - - 表:天然ゴム -
                            すべり止め あり - あり あり あり - - - - あり - - -

                            ジョイハンドZERO 3双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            187-L
                            187-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質2 タイプ

                            1,405円

                            ( 1,546円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            10L4907026018766857-112923.6267.8282.000裏:綿メリヤスメリヤス(綿)

                            1,405円

                            ( 1,546円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10M4907026018742857-113121.8257.6246.000裏:100%綿メリヤス-

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました