(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーメイド エグゼクティブウッドフロアサイン ゴールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーメイド エグゼクティブウッドフロアサイン ゴールド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,560円
税込単価
38,016円

【特長】・折り畳み式の安全サインです。・ダークウッドで高級感を演出します。【商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    0086876222203
  • 質量(g):
    6200
  • トラスココード:
    819-3921
  • 材質1:
  • 奥行(mm):
    508
  • 間口(mm):
    384
  • 高さ(mm):
    559
  • 色詳細:
    ゴールド
  • 表示内容詳細:
    "CAUTION"(英語、フランス語、スペイン語)、"WET FLOOR"(英語)

型番

186750744 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

186750744

1個

34,560( 38,016円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳み式の安全サインです。
・ダークウッドで高級感を演出します。
【商品仕様】
・色:ゴールド
・間口(mm):384
・奥行(mm):508
・高さ(mm):559
・JANコード:0086876222203
・トラスココード:819-3921
・質量:6.2kg
【材質/仕上】
・木

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド エグゼクティブウッドフロアサイン ゴールドの型番186750744のページです。
型番186750744に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーメイド エグゼクティブウッドフロアサイン ゴールド

ラバーメイド エグゼクティブウッドフロアサイン ゴールド

    マーシャルコンテナ リジットライナーライナー

    マーシャルコンテナ リジットライナーライナー

      メーカー ラバーメイド エレクター
      通常価格 34,560円 21,969円
      通常出荷日 2日目   4日目  
      商品タイプ 表示スタンド -
      材質(本体) その他 -
      表示内容 その他 -
      その他 -
      JANコード 0086876222203 -

      ラバーメイド エグゼクティブウッドフロアサイン ゴールドのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました