(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアセーフティサイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:611204
フロアセーフティサイン フロアセーフティサイン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,048円
税込単価
5,553円

【特長】・視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。・軽量で折...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

611204 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
表示内容
JANコード
トラスココード
材質1
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
色詳細
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

611204

表示スタンド
その他
その他
0086876032994
819-3916
-
305
279
635
イエロー
Caution(英語、フランス語、スペイン語)

2個

5,048( 5,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
・軽量で折り畳み可能なため、設置から撤去が素早く行えます。
・ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアセーフティサインの型番611204のページです。
型番611204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアセーフティサイン

フロアセーフティサイン

    セーフティコーン

    セーフティコーン

      ポップアップセーフティコーン

      ポップアップセーフティコーン

        サインスタンド バリアポップサイン

        サインスタンド バリアポップサイン

          SL立看板

          SL立看板

            #フィールドアーチ 両面

            #フィールドアーチ 両面

              サインスタンド ロードポップサイン

              サインスタンド ロードポップサイン

                サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)

                サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)

                  ハーフ275 SL立看板

                  ハーフ275 SL立看板

                    LED内照コーン

                    LED内照コーン

                      #サインボックス本体のみ

                      #サインボックス本体のみ

                        アルミ枠(サインキーパー付)

                        アルミ枠(サインキーパー付)

                          フロアサインスタンド    フロアサイン-200

                          フロアサインスタンド フロアサイン-200

                            メーカー ラバーメイド ラバーメイド エレクター 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 エスコ グリーンクロス キタムラ産業 ユニット グリーンクロス 日本緑十字社
                            通常価格 4,712円 11,774円 8,751円 34,062円 5,635円 26,170円 23,520円 6,700円 7,563円 12,122円 14,335円 12,415円 4,061円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目   8日目   1日目~   6日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   6日目   2日目   4日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) その他 - スチール 高密度ポリエチレン(PE) - ABS樹脂 - - 高密度ポリエチレン(PE) アルミ ABS樹脂
                            質量(g) 1000.0 - - - - - - - - - - - -

                            フロアセーフティサインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61127804
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 表示内容 JANコード トラスココード 材質1 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm) 色詳細 表示内容詳細

                            4,712円

                            ( 5,183円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            表示スタンドその他その他0086876123470819-3918-305279635イエローClosed(英語、フランス語、スペイン語)

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました