(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デスクルーペ(ガラス製/3.5倍)

デスクルーペ(ガラス製/3.5倍)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,545円
税込単価
1,700円

【特長】・ガラス製レンズ、倍率3.5倍 (置くだけ)ディスプレー展示にも最適で...

詳細情報を確認する

  • ライト有無:
  • スケール有無:

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
取付タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
幅(mm)
全高(mm)
本体寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1860

スタンドルーペ
3.5
50
テーブルスタンド式
4963008018605
805-1890
107
ガラス・鉄
-
-
-
-

1個

1,545( 1,700円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス製レンズ、倍率3.5倍 (置くだけ)ディスプレー展示にも最適です。

商品情報

Loading...

1860で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デスクルーペ(ガラス製/3.5倍)の型番1860のページです。
型番1860に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デスクルーペ(ガラス製/3.5倍)

デスクルーペ(ガラス製/3.5倍)

    スタンド式ルーペ 5020タイプ

    スタンド式ルーペ 5020タイプ

      テーブルルーペ

      テーブルルーペ

        x20/x40 実体顕微鏡

        x20/x40 実体顕微鏡

          LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズ

          LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズ

            Dino-Lite用オプション"精密スタンド(静電防止仕様)"

            Dino-Lite用オプション"精密スタンド(静電防止仕様)"

              単眼LEDライト付ルーペスタンド

              単眼LEDライト付ルーペスタンド

                スタンドルーペ LED付 STAタイプ

                スタンドルーペ LED付 STAタイプ

                  マグネット・ルーペ   

                  マグネット・ルーペ   

                    LEDスタンドルーペ(2~5倍)

                    LEDスタンドルーペ(2~5倍)

                      照明拡大鏡交換用レンズ

                      照明拡大鏡交換用レンズ

                        メーカー 池田レンズ工業 京葉光器 東京硝子器械 エスコ アズワン ANMO 東京硝子器械 京葉光器 東海産業 ギガ・セレクション アズワン
                        通常価格 1,545円 3,800円 1,515円 34,920円 82,268円 36,182円 24,202円 27,500円 1,200円 9,000円 16,500円
                        通常出荷日 1日目~   3日目~   6日目   1日目   12日目   1日目   6日目   14日目   3日目   3日目   7日目  
                        ライト有無 - - - - - LEDライト有 LEDライト有 -
                        スケール有無 - - - - - - -

                        デスクルーペ(ガラス製/3.5倍)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1800
                        1810
                        1820
                        1830
                        1885
                        3010
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 倍率
                        (倍)
                        レンズ寸法
                        (mm)
                        取付タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 奥行(mm) 幅(mm) 全高(mm) 本体寸法(mm)

                        6,000円

                        ( 6,600円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        カップルーペ640-4963008018001805-1885217ガラス・真鍮(金メッキ)----

                        2,300円

                        ( 2,530円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        カップルーペ4φ50 / 50-4963008018100805-188675ガラス・アクリル・ABS656539-

                        3,114円

                        ( 3,425円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        カップルーペ3.560 / φ60-4963008018209805-1887135ガラス・アクリル・ABS787854-

                        4,121円

                        ( 4,533円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        カップルーペ375-4963008018308805-1888208ガラス・アクリル・ABS----

                        2,200円

                        ( 2,420円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        カップルーペ450-4963008018858805-189174アクリル----

                        2,600円

                        ( 2,860円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        カップルーペ10φ30 / 30-4963008301004805-189647.000ガラス・ABS樹脂レンズホワイトガラスレンズ---38×50×37

                        光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました