(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穴なしスナップリング用プライヤー軸用10°曲がりタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

穴なしスナップリング用プライヤー軸用10°曲がりタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,500円
税込単価
15,950円

【特長】・ホモキテネティックジョイントまたはドライブシャフト用・ジョーが10°...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    200
  • JANコード:
    4000896007028
  • トラスココード:
    828-8420
  • 重量(g):
    174
  • 本体材質:
    特殊鋼

Loading...

製品仕様

型番呼び寸法重量本体材質
1847-3200174g特殊鋼
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1847-3

1個

14,500( 15,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホモキテネティックジョイントまたはドライブシャフト用
・ジョーが10°屈曲クリップを安全にホールドするよう格子模様を施したチップ
・アウターロックリング用
・軸用穴なしスナップリングプライヤーです
・クロムメッキ仕上げです
【用途】
・器械メインテナンス
・車両修理

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

穴なしスナップリング用プライヤー軸用10°曲がりタイプの型番1847-3のページです。
型番1847-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

穴なしスナップリング用プライヤー軸用10°曲がりタイプ

穴なしスナップリング用プライヤー軸用10°曲がりタイプ

    マジックチップ付軸用スナップリングプライヤー(先端90°)

    マジックチップ付軸用スナップリングプライヤー(先端90°)

      スナップリングプライヤ ホール用ストレート(穴用直爪)

      スナップリングプライヤ ホール用ストレート(穴用直爪)

        マジックチップ付穴用スナップリングプライヤー(先端90°)

        マジックチップ付穴用スナップリングプライヤー(先端90°)

          曲型スナップリングプライヤー(穴用)

          曲型スナップリングプライヤー(穴用)

            マジックチップ付穴用スナップリングプライヤー

            マジックチップ付穴用スナップリングプライヤー

              軸用スナップリングプライヤー 4623-A

              軸用スナップリングプライヤー 4623-A

                スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)

                スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)

                  軸用スナップリングプライヤー 4611-A

                  軸用スナップリングプライヤー 4611-A

                    穴用スナップリングプライヤー 4410・4419・4420・4429

                    穴用スナップリングプライヤー 4410・4419・4420・4429

                      軸用スナップリングプライヤー 4611-G

                      軸用スナップリングプライヤー 4611-G

                        スナップリングプライヤ

                        スナップリングプライヤ

                          Eリングプライヤー PZ-01・02

                          Eリングプライヤー PZ-01・02

                            メーカー HAZET WIHA トップ工業 WIHA KTC(京都機械工具) WIHA クニペックス トップ工業 クニペックス クニペックス クニペックス ミトロイ エンジニア
                            通常価格 14,500円 8,572円 2,997円 7,231円 4,040円 6,641円 5,362円 3,900円 3,220円 28,150円 4,207円 4,890円 2,910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            呼び寸法 200 - - - 175 - - - - 600 - - -
                            JANコード 4000896007028 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-8420 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 174 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 特殊鋼 - - - - - - - - - - - -

                            穴なしスナップリング用プライヤー軸用10°曲がりタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました