(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1870
ペーパーウェイトルーペ ルーペ

ペーパーウェイトルーペ 1870

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,438円
税込単価
4,882円

【特長】・65mm3倍の置き型ルーペ。ペーパーウェイトにもなります【商品仕様】...

詳細情報を確認する

Loading...

1870 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
倍率(倍)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1870

ポケットルーペ
2.5
-
4963008018704
805-1963
224.000
材質:ガラス・真鍮(金メッキ)
-

1個

4,438( 4,882円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・65mm3倍の置き型ルーペ。ペーパーウェイトにもなります
【商品仕様】
・1847レンズサイズ
・直径65mm倍率
・98g商品サイズ
・73×34×73(底の直径)mmレンズ
・プラスチックレンズ
・池田レンズ ペーパーウェイトルーペ
・JANコード:4963008018476
・トラスココード:805-1962
・質量:112g
【材質/仕上】
・材質
・ABS樹脂

商品情報

Loading...

1870で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペーパーウェイトルーペの型番1870のページです。
型番1870に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペーパーウェイトルーペ

ペーパーウェイトルーペ

    池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)

    池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)

      池田レンズ スライドルーペ(30mm/3倍)

      池田レンズ スライドルーペ(30mm/3倍)

        池田レンズ キュービックルーペ

        池田レンズ キュービックルーペ

          池田レンズ ゴールドポケットルーペ

          池田レンズ ゴールドポケットルーペ

            ハンドルーペ EA756FB

            ハンドルーペ EA756FB

              x3.5/60mm デスクトップルーペ

              x3.5/60mm デスクトップルーペ

                双眼ヘッドルーペ交換レンズ

                双眼ヘッドルーペ交換レンズ

                  x3.0/42mm ルーペ

                  x3.0/42mm ルーペ

                    池田レンズ スライドルーペW

                    池田レンズ スライドルーペW

                      ハンドルーペ 非球面レンズ

                      ハンドルーペ 非球面レンズ

                        池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW

                        池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW

                          x2.6/118x65mm ハンドルーペ

                          x2.6/118x65mm ハンドルーペ

                            メーカー 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 エスコ エスコ 池田レンズ工業 エスコ 池田レンズ工業 エスコ 池田レンズ工業 エスコ
                            通常価格 2,289円 501円 485円 1,000円 4,349円 1,050円 4,110円 2,198円 770円 1,000円 7,392円 1,167円 10,287円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   4日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  

                            ペーパーウェイトルーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1845
                            1847
                            1880
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 倍率
                            (倍)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質

                            4,500円

                            ( 4,950円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他光学機器3ペーパーウェイトルーペ-848-1761229.000レンズ:アクリルレンズプラスチック・鉄(メッキ)

                            2,289円

                            ( 2,518円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            その他光学機器3ペーパーウェイトルーペ4963008018476805-1962112.000材質●ABS樹脂-

                            4,762円

                            ( 5,238円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他光学機器5ペーパーウェイトルーペ4963008018803805-1964229.000材質:ガラス-

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました