(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップリングプライヤー(穴用)1845C-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1845D-19
スナップリングプライヤー(穴用)1845C-8 プライヤー ニッパー ペンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,400円
税込単価
9,240円

【特長】・強化樹脂グリップで、非常に軽量です。・爪一体型の軸はグリップ中央部ま...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    穴用
  • モデル:
    穴用
  • 本体材質:
    専用特殊鋼

型番

1845D-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

1845D-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
適合機種
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1845D-19

175
4000896048779
584-4134
170
19-60mm
111

1個

8,400( 9,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
・爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
・爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
【用途】
・スナップリング、ロックリングの着脱に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤー(穴用)1845C-8の型番1845D-19のページです。
型番1845D-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップリングプライヤー(穴用)1845C-8

スナップリングプライヤー(穴用)1845C-8

    スナップリングプライヤー(軸用)

    スナップリングプライヤー(軸用)

      TTC 硬質ビットスナップリングプライヤー(軸用)

      TTC 硬質ビットスナップリングプライヤー(軸用)

        スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)

        スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)

          スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)

          スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)

            スナップリングプライヤ(穴用) SRPHシリーズ

            スナップリングプライヤ(穴用) SRPHシリーズ

              軸用スナップリングプライヤー 4613-A

              軸用スナップリングプライヤー 4613-A

                軸用スナップリングプライヤー 4631-A

                軸用スナップリングプライヤー 4631-A

                  ばね付スナップリングプライヤー(軸用)

                  ばね付スナップリングプライヤー(軸用)

                    スナップリングプライヤ(曲爪・直爪)

                    スナップリングプライヤ(曲爪・直爪)

                      軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A1/A2

                      軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A1/A2

                        メーカー HAZET HAZET ツノダ トップ工業 トップ工業 TONE クニペックス クニペックス トラスコ中山 ロブテックス クニペックス
                        通常価格 7,000円 6,248円 5,019円 3,900円 3,352円 2,750円 4,599円 4,225円 2,760円 2,700円 7,479円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目  
                        タイプ 穴用 - - - - - - - - - -
                        モデル 穴用 軸用 - - - - - - - - -
                        本体材質 専用特殊鋼 専用特殊鋼 - - - - - - - - -

                        スナップリングプライヤー(穴用)1845C-8のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1845C-12
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        呼び寸法 JANコード トラスココード 長さ(mm) 適合機種 重量
                        (g)

                        7,000円

                        ( 7,700円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        1504000896048731584-409614012-25mm59

                        スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました