(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップリングプライヤー(軸用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スナップリングプライヤー(軸用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,248円 ~ 8,400円
税込価格
6,873円 ~ 9,240円

【特長】・強化樹脂グリップで、非常に軽量です。・爪一体型の軸はグリップ中央部ま...

詳細情報を確認する

  • モデル:
    軸用
  • 本体材質:
    専用特殊鋼

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

爪形状:直爪

爪形状:曲爪

商品情報を表示

型番リスト

型番
爪形状
先端爪径(mm)
呼び寸法
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
リング使用範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート(直)
0.9
150
4000896048663
584-4053
140
52
3~10

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

ストレート(直)
1.3
150
4000896048670
584-4037
140
64
10~25

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

ストレート(直)
1.8
175
4000896048687
584-4045
180
112
19~60

1個

8,400( 9,240円 )

1日目

一部当日出荷可能

ベント(曲)
0.9
125
4000896048694
584-4088
130
54
3~10

1個

6,248( 6,873円 )

1日目

ベント(曲)
1.3
125
4000896048700
584-4061
130
83
10~25

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

ベント(曲)
1.8
175
4000896048717
584-4070
172
117
19~60

1個

8,400( 9,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
・爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
・爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
【用途】
・スナップリング、ロックリングの着脱に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップリングプライヤー(軸用)

スナップリングプライヤー(軸用)

    スナップリングプライヤー(穴用)1845C-8

    スナップリングプライヤー(穴用)1845C-8

      軸用スナップリングプライヤー 4610・4619・4620・4629

      軸用スナップリングプライヤー 4610・4619・4620・4629

        マジックチップ付軸用スナップリングプライヤー(先端90°)

        マジックチップ付軸用スナップリングプライヤー(先端90°)

          軸用スナップリングプライヤー 4621-A

          軸用スナップリングプライヤー 4621-A

            軸用スナップリングプライヤー 4611-G

            軸用スナップリングプライヤー 4611-G

              マジックチップ付穴用スナップリングプライヤー(先端90°)

              マジックチップ付穴用スナップリングプライヤー(先端90°)

                軸用スナップリングプライヤー 4611-A

                軸用スナップリングプライヤー 4611-A

                  軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01

                  軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01

                    軸用スナップリングプライヤー 4623-A

                    軸用スナップリングプライヤー 4623-A

                      マジックチップ付軸用スナップリングプライヤー

                      マジックチップ付軸用スナップリングプライヤー

                        軸用スナップリングプライヤー 4613-A

                        軸用スナップリングプライヤー 4613-A

                          曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)

                          曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)

                            メーカー HAZET HAZET クニペックス WIHA クニペックス クニペックス WIHA クニペックス クニペックス クニペックス WIHA クニペックス KTC(京都機械工具)
                            通常価格 6,248円 7,000円 27,243円 8,572円 4,135円 4,207円 7,231円 3,220円 7,229円 5,362円 5,225円 4,599円 4,720円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            モデル 軸用 穴用 - - - - - - - - - - -
                            本体材質 専用特殊鋼 専用特殊鋼 - - - - - - - - - - -

                            スナップリングプライヤー(軸用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました