(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジオペンチクロムメッキ仕上げ先端45°曲がり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラジオペンチクロムメッキ仕上げ先端45°曲がり

通常単価(税別)
16,000円
税込単価
17,600円

【特長】・小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。・サイドカッター付きです。・...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    200

型番

1841B-33 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:1841B-33>
・全長(mm):200
・材質:特殊鋼
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1841B-33

1個

16,000( 17,600円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。
・サイドカッター付きです。
・美しいメッキで錆びにくい仕様です。
・滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
【用途】
・一般機械メインテナンス。
・電機、電子機器メインテナンス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチクロムメッキ仕上げ先端45°曲がりの型番1841B-33のページです。
型番1841B-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジオペンチクロムメッキ仕上げ先端45°曲がり

ラジオペンチクロムメッキ仕上げ先端45°曲がり

    ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ

    ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ

      ラジオペンチ(細長/ギザ付)

      ラジオペンチ(細長/ギザ付)

        ラジオペンチ(成形グリップ付)

        ラジオペンチ(成形グリップ付)

          ラジオペンチ 2505-140・2505-160

          ラジオペンチ 2505-140・2505-160

            ラジオペンチ 2613-200

            ラジオペンチ 2613-200

              ラジオペンチ 2503-125

              ラジオペンチ 2503-125

                ラジオペンチ 2501-125・2501-140・2501-160

                ラジオペンチ 2501-125・2501-140・2501-160

                  先曲ラジオペンチ 2525-160

                  先曲ラジオペンチ 2525-160

                    ラジオペンチ 350-200・350S-125

                    ラジオペンチ 350-200・350S-125

                      ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ

                      ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ

                        ラジオペンチ 350-125・350-150

                        ラジオペンチ 350-125・350-150

                          ミニテックショートノーズラジオペンチ

                          ミニテックショートノーズラジオペンチ

                            メーカー HAZET フジ矢 トップ工業 トップ工業 クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢
                            通常価格 16,000円 2,760円 3,750円 4,350円 5,924円 7,094円 5,445円 4,377円 7,118円 3,270円 4,806円 3,100円 2,760円
                            通常出荷日 9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            呼び寸法 200 150 - 150 - 200 125 - 150 - 110 - 110

                            ラジオペンチクロムメッキ仕上げ先端45°曲がりのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました