(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ 狭所用(ソフトカバー付)ヘルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

タニザワ 狭所用(ソフトカバー付)ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,073円
税込単価
9,980円

【特長】・建設業労働災害防止協会推奨品・不用意にぶつかって相手(建築物や車の内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • JANコード:
    4546721100446
  • トラスココード:
    853-7255
  • 質量(g):
    460
  • 材質1:
    ソフトカバー:ポリエチレン

型番

1840S-FZ-W8 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプMPタイプホワイト
材質ABS樹脂透明バイザー
シールド面・スライダー面通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)JANコード4546721100446
トラスココード853-7255質量(g)460
材質1ソフトカバー:ポリエチレン - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1840S-FZ-W8

1個

9,073( 9,980円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設業労働災害防止協会推奨品
・不用意にぶつかって相手(建築物や車の内装など)を傷つけにくい構造です。
【用途】
・飛来・落下物 墜落時保護用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タニザワ 狭所用(ソフトカバー付)ヘルメットの型番1840S-FZ-W8のページです。
型番1840S-FZ-W8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ 狭所用(ソフトカバー付)ヘルメット

タニザワ 狭所用(ソフトカバー付)ヘルメット

    ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#164-EZ

    ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#164-EZ

      SYA-C型ヘルメット ク ライナー付

      SYA-C型ヘルメット ク ライナー付

        SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付

        SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付

          防災用ヘルメット IZANO

          防災用ヘルメット IZANO

            FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付)

            FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット(アメリカンタイプ) SC1BNRAKP

              ヘルメット(アメリカンタイプ) SC1BNRAKP

                児童用防災ヘルメット

                児童用防災ヘルメット

                  FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)

                  FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)

                    SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

                    SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

                      FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                      FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

                          ヘルメット SC-9FV RA

                          ヘルメット SC-9FV RA

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 トーヨーセフティー 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全
                            通常価格 9,073円 2,724円 3,740円 4,017円 4,489円 4,768円 2,483円 2,654円 4,540円 4,031円 4,991円 2,427円 2,686円
                            通常出荷日 4日目   6日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   8日目~   6日目   5日目~   8日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ MPタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 折りたたみタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ
                            ホワイト - - - - - - - - ホワイト - - -
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 - FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面

                            タニザワ 狭所用(ソフトカバー付)ヘルメットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト