(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:181-M
東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L テンネンゴムテブクロ ジョブスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
442円
税込単価
486円

【特長】・天然ゴム製で引き裂き・引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • 厚さ(mm):
    約1.2
  • 材質1:
    表:天然ゴム
  • 材質2:
    裏:綿メリヤス
  • すべり止め:
    あり

型番

181-M 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

181-Mの仕様・寸法情報

サイズMブラウン
JANコード4907026018148トラスココード780-8020
厚さ(mm)約1.2手のひら周り(cm)20.6
全長(cm)25中指長さ(cm)7.5
質量(g)92材質1表:天然ゴム
材質2裏:綿メリヤスすべり止めあり
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

181-M

M
4907026018148
780-8020
20.6
25
7.5
92
10

5個

442( 486円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製で引き裂き・引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。
・湾曲成形で手の動きを妨げず疲れにくい手袋です。
・嫌な臭いを抑える防臭加工です。
【用途】
・農業、土木建築、漁業、家庭内作業などに。
【材質】
・表:天然ゴム
・裏:綿メリヤス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/Lの型番181-Mのページです。
型番181-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

    東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

    東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

      天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

      天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

        天然ゴム手袋 ノーテ絞型

        天然ゴム手袋 ノーテ絞型

          トワロングリップ

          トワロングリップ

            天然ゴム手袋 しなやか中厚手

            天然ゴム手袋 しなやか中厚手

              東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

              東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

                ジョイハンドZERO 3双組

                ジョイハンドZERO 3双組

                  天然ゴム手袋 トワロン

                  天然ゴム手袋 トワロン

                    天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

                    天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

                      天然ゴム厚手 裏毛付

                      天然ゴム厚手 裏毛付

                        天然ゴム手袋 トワロンブルー

                        天然ゴム手袋 トワロンブルー

                          天然ゴム手袋 中厚手 #2005

                          天然ゴム手袋 中厚手 #2005

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業
                            通常価格 442円 578円 228円 315円 661円 183円 318円 1,405円 541円 1,402円 353円 430円 119円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラウン ブラウン - イエロー - - ブラウン ブラウン ブラウン - ブルー -
                            厚さ(mm) 約1.2 約1.2 - - - - 0.5 約1.2 - 約1.2 - 約1 -
                            材質1 表:天然ゴム 表:天然ゴム - 天然ゴム - - 表:天然ゴム 表:天然ゴム 表:天然ゴム - - 表:天然ゴム -
                            材質2 裏:綿メリヤス 裏:メリヤス(綿100%) - 内面:クロリネーション加工 - - 裏:綿(植毛) - 裏:綿メリヤス - - 裏:綿メリヤス -
                            すべり止め あり - - - あり - - あり - あり - - -

                            東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            181-L
                            181-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            442円

                            ( 486円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10L4907026018162780-801122.6267.7105

                            578円

                            ( 636円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10S4907026018124780-803819.6257.074
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト