(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングフィンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングフィンガー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
262円
税込価格
288円

【特長】・指先の作業性に優れた5本指出しタイプの手袋です。・指部分の丈がロング...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指きり
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    10
  • 色:
  • 材質1:
    手袋:綿100%
  • 材質2:
    すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • 手のひら周り(cm):
    19.2±1

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ロングフィンガー 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5本指出し
4970181189664
813-6877
35
19±1
5.3±0.5

5個

262( 288円 )

4日目

2本指出す
4970181189671
813-6878
40
22.5±1
7.7±0.5

1個

262( 288円 )

6日目

3本指出す
4970181189688
813-6879
40
21.5±1
5±0.5

1個

262( 288円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先の作業性に優れた5本指出しタイプの手袋です。
・指部分の丈がロングタイプです。
【用途】
・流通作業
・検品
・事務作業
・農作業など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングフィンガー

ロングフィンガー

    ケブラー 15G SD ニトリルコート

    ケブラー 15G SD ニトリルコート

      ケブラーSD シリコンすべり止め

      ケブラーSD シリコンすべり止め

        ビニボン

        ビニボン

          カービニ カービニボン女性用

          カービニ カービニボン女性用

            ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

            ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

              ブラックタフマン 3双組

              ブラックタフマン 3双組

                綿すべり止め手袋

                綿すべり止め手袋

                  ウレタンメガ 10P

                  ウレタンメガ 10P

                    アトム カービニボンST

                    アトム カービニボンST

                      アトムエース 綿手袋

                      アトムエース 綿手袋

                        すべり止め手袋 ナイスグローブ

                        すべり止め手袋 ナイスグローブ

                          ニトリル背抜き手袋ニトビード

                          ニトリル背抜き手袋ニトビード

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ブラストン アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 富士手袋 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル ユニワールド
                            通常価格 262円 1,380円 1,418円 340円 261円 2,447円 1,623円 238円 1,107円 490円 270円 236円 170円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   6日目~   2日目   1日目   6日目   4日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 耐切創 作業用 作業用 作業用 - - - - 品質管理用 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - - すべり止め - インナータイプ すべり止め -
                            仕様 指きり - - ボツ ボツ 指先コート - - - - - 背抜き -
                            サイズ フリー - - フリー フリー SS - フリー - フリー フリー - -
                            ゲージ 10 15 15 - 10 13 - - 13 - - 13 -

                            ロングフィンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました