(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,402円
税込価格
1,542円

【特長】・天然ゴム製で引き裂き・引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • 厚さ(mm):
    約1.2
  • すべり止め:
    あり

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026009238
857-1122
22.6
26
7.7
282.000
表:天然ゴム
裏:綿メリヤス
メリヤス(綿)
10

1パック

3個入り

1,402( 1,542円 )

1日目

LL
4907026009245
857-1123
23.6
26
8
294.000
表:天然ゴム
裏:綿メリヤス
メリヤス(綿)
10

1パック

3個入り

1,402( 1,542円 )

1日目

M
4907026009221
857-1124
20.6
25
7.5
246.000
表:天然ゴム
裏:メリヤス(綿100%)
-
10

1パック

3個入り

1,402( 1,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製で引き裂き・引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。
・湾曲成形で手の動きを妨げず疲れにくい手袋です。
・嫌な臭いを抑える防臭加工です。
【用途】
・農業、土木建築、漁業、家庭内作業などに。
【材質】
・表:天然ゴム
・裏:綿メリヤス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

    東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

    東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

      東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

      東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

        トワロングリップ

        トワロングリップ

          ジョイハンドZERO 3双組

          ジョイハンドZERO 3双組

            天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプ

            天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプ

              天然ゴム手袋 黒潮

              天然ゴム手袋 黒潮

                天然ゴム手袋 SP-8

                天然ゴム手袋 SP-8

                  天然ゴム手袋 トワロン

                  天然ゴム手袋 トワロン

                    天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

                    天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

                      天然ゴム手袋 ノーテ絞型

                      天然ゴム手袋 ノーテ絞型

                        天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                        天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                          天然ゴム手袋(裏毛付)

                          天然ゴム手袋(裏毛付)

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) トラスコ中山
                            通常価格 1,402円 442円 578円 661円 1,405円 551円 372円 163円 541円 434円 315円 228円 354円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            ブラウン ブラウン ブラウン イエロー ブラウン グリーン - ブラウン ブラウン - -
                            厚さ(mm) 約1.2 約1.2 約1.2 - 約1.2 約1.4 - - - - - - -
                            すべり止め あり あり - あり あり あり - - - - - - -

                            天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました