(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スムス手袋(マチ付・12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1810-LL
スムス手袋(マチ付・12双入)【12個入り】 スムステブクロ(マチヅケ 12ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,413円
税込単価
1,554円

【特長】・品質管理に最適です。・綿100%素材で吸汗性に優れています。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    綿100%
  • マチ:
    あり
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 供給体制などの関係で原産国は一定しません。また、原産国の指定は受けかねます。あらかじめご了承ください。

型番

1810-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

1810-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1810-LL

LL
4518406918134
250.000
819-0421
0.56
19
23
8.5

1パック

12個入り

1,413( 1,554円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質管理に最適です。
・綿100%素材で吸汗性に優れています。
【用途】
・精密部品、機器などの組み立て作業時、軽作業時、運転などに。

(i)ご注意

  • 供給体制などの関係で原産国は一定しません。また、原産国の指定は受けかねます。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムス手袋(マチ付・12双入)の型番1810-LLのページです。
型番1810-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スムス手袋(マチ付・12双入)

スムス手袋(マチ付・12双入)

    スムス手袋(マチなし・12双入)

    スムス手袋(マチなし・12双入)

      スムス手袋純綿スムス マチ付

      スムス手袋純綿スムス マチ付

        スムス手袋 マチ付 #001(12双組)

        スムス手袋 マチ付 #001(12双組)

          スムス手袋 マチなし 12双

          スムス手袋 マチなし 12双

            スムス手袋(マチ無)

            スムス手袋(マチ無)

              ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

              ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

                9102 純綿スムス手袋 マチなし

                9102 純綿スムス手袋 マチなし

                  アズピュア精密作業手袋

                  アズピュア精密作業手袋

                    品質管理用スムス手袋

                    品質管理用スムス手袋

                      004771105 綿手袋 #143

                      004771105 綿手袋 #143

                        防じん手袋 ショート(マチなし)

                        防じん手袋 ショート(マチなし)

                          ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                          ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                            メーカー ユニワールド ユニワールド 川西工業 川西工業 川西工業 アズワン ウインセス カジメイク アズワン ホーケン アズワン ウインセス ウインセス
                            通常価格 1,413円 962円 1,951円 1,156円 1,214円 930円 3,332円 924円 3,100円 711円 280円 9,499円 3,518円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~  
                            材質1 綿100% 綿100% - - - - - - - - - - -
                            マチ あり なし - - - - - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -

                            スムス手袋(マチ付・12双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1810-L
                            1810-M
                            1810-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,413円

                            ( 1,554円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4518406918127233.000819-04200.5418.6228.0

                            1,413円

                            ( 1,554円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M4518406918110216.000819-04190.5417227.5

                            1,413円

                            ( 1,554円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            S4518406918103191.000819-04180.5216.021.07.0

                            スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました