(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムライン すべり止め手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:180-M
ゴムライン すべり止め手袋 アトム ゴムライン M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
288円
税込単価
317円

【特長】・編み手袋に手のひらの動きを考慮したライン状の天然ゴムを配置したすべり...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    ホワイト/ブルー
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル・綿
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 内容量:
    200双(5双×40)

Loading...

 
カタログを表示

180-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

180-M

M
4970181092766
813-6927
45
20±1
21.5±1
7.5±0.5
200双(5双×40)

12個

288( 317円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編み手袋に手のひらの動きを考慮したライン状の天然ゴムを配置したすべり止め手袋です
・手にフィットして、検品作業から運搬作業まで幅広くご利用頂けます
・摩耗に強く、グリップ力に優れています
・破れやすい指先部分を樹脂コーティングし、耐久性を高めています
【用途】
・運輸
・流通作業
・検品
・建設
・農作業
・園芸作業など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムライン すべり止め手袋の型番180-Mのページです。
型番180-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムライン すべり止め手袋

ゴムライン すべり止め手袋

    ブレスグリップ

    ブレスグリップ

      380ブレスグリップ

      380ブレスグリップ

        すべり止め手袋 フリーサイズ 4989/4990

        すべり止め手袋 フリーサイズ 4989/4990

          1650 ケミソフト超グリ

          1650 ケミソフト超グリ

            ノンスリップソフトX

            ノンスリップソフトX

              エアーフォーミー AF-001

              エアーフォーミー AF-001

                メーカー アトム(安全・保護用品) ケニス アズワン アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ペンギンエース ホーケン
                通常価格 288円 573円 35,760円 235円 477円 185円 338円
                通常出荷日 1日目~   4日目   7日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目  
                使用用途 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用
                商品タイプ すべり止め ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム ニトリルゴム
                仕様 ボツ - 背抜き - 背抜き ゴム引き 背抜き
                ゲージ 10 - - 7 13 - -
                ホワイト/ブルー - - - グレー - -

                ゴムライン すべり止め手袋のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                180-L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                416円

                ( 458円 )
                10個 あり

                1日目

                L4970181092759813-69264920.6±122.5±18±0.5-

                すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました