(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スムス手袋(マチなし・12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1800-S
スムス手袋(マチなし・12双入) 【12個入り】 スムステブクロ(マチナシ 12ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
962円
税込単価
1,058円

【特長】・品質管理に最適です。・綿100%素材で吸汗性に優れています。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    綿100%
  • マチ:
    なし
  • 色:
    ホワイト

Loading...

 
カタログを表示

1800-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1800-S

S
4518406918004
185.000
819-0414
0.52
16.0
21.0
7.0

1パック

12個入り

962( 1,058円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質管理に最適です。
・綿100%素材で吸汗性に優れています。
【用途】
・精密部品、機器などの組み立て作業時、軽作業時、運転などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムス手袋(マチなし・12双入) の型番1800-Sのページです。
型番1800-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スムス手袋(マチなし・12双入)

スムス手袋(マチなし・12双入)

    スムス手袋(マチ付・12双入)

    スムス手袋(マチ付・12双入)

      ドライブ手袋(マチ付・12双入)

      ドライブ手袋(マチ付・12双入)

        食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

        食品向けナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

          ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

          ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

            防じん手袋 ショート(マチなし)

            防じん手袋 ショート(マチなし)

              スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

              スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

                ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

                ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

                  防じん手袋 ロング(マチなし)

                  防じん手袋 ロング(マチなし)

                    ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

                    ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

                      川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

                      川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

                        川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズ

                        川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズ

                          スムス手袋 マチなし 12双

                          スムス手袋 マチなし 12双

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ウインセス ウインセス ウインセス ウインセス おたふく手袋 ウインセス ウインセス ウインセス 川西工業 川西工業 川西工業
                            通常価格 962円 1,413円 3,047円 4,081円 3,518円 9,499円 941円 2,300円 10,319円 3,332円 387円 1,415円 1,214円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目~  
                            材質1 綿100% 綿100% - - - - - - - - - - -
                            マチ なし あり - - - - - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -

                            スムス手袋(マチなし・12双入) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1800-L
                            1800-LL
                            1800-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            962円

                            ( 1,058円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4518406918028228.000819-04160.5418.6228.0

                            962円

                            ( 1,058円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LL4518406918035244.000819-04170.5619238.5

                            962円

                            ( 1,058円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M4518406918011210.000819-04150.5417227.5

                            スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました