(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,906円 70,937円
税込単価
80,197円 78,031円

【特長】・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定ですきます。・大型ラジアスゲー...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    10
  • JANコード:
    4560119670380
  • 質量(g):
    600.000
  • トラスココード:
    732-2267
  • 材質1:
    SUS430
  • 測定範囲(mm):
    31.0~40.0

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

179ME

1個

72,906円

70,937

( 78,031円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの外径、くぼみなどの円溝Rを測定ですきます。
・大型ラジアスゲージです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・1.5×60×80
・31.0~40.0R(1.0トビ)凸凹一体型10枚組ステンレス製
・フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10
・JANコード:4560119670380
・トラスココード:732-2267
・質量:600g
【材質/仕上】
・SUS430

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10の型番179MEのページです。
型番179MEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

    フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数10

    フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数10

      フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ51.0~60.0 枚数10

      フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ51.0~60.0 枚数10

        フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ81.0~90.0 枚数10

        フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ81.0~90.0 枚数10

          フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ91.0~100.0 枚数10

          フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ91.0~100.0 枚数10

            フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ71.0~80.0 枚数10

            フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ71.0~80.0 枚数10

              フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10

              フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10

                フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

                フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10

                  フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10

                  フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ61.0~70.0 枚数10

                    フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ71.0~80.0 枚数10

                    フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ71.0~80.0 枚数10

                      フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ51.0~60.0 枚数10

                      フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ51.0~60.0 枚数10

                        フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ81.0~90.0 枚数10

                        フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ81.0~90.0 枚数10

                          フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ91.0~100.0 枚数10

                          フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ91.0~100.0 枚数10

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 72,906円 72,906円 80,200円 80,200円 80,200円 80,200円 80,200円 87,492円 87,492円 87,492円 87,492円 87,492円 87,492円
                            通常出荷日 19日目   15日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目  
                            枚数(枚) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
                            JANコード 4560119670380 4560119670397 4560119670403 4560119670434 4560119670441 4560119670427 4560119670410 4560119670458 4560119670489 4560119670496 4560119670472 4560119670502 4560119670519
                            質量(g) 600.000 600.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000
                            トラスココード 732-2267 732-2275 732-2283 732-2313 732-2321 732-2305 732-2291 732-2372 732-2402 732-2411 732-2399 732-2429 732-2437
                            材質1 SUS430 SUS430 SUS430 SUS430 SUS430 SUS430 SUS430 SUS430 SUS430 SUS430 SUS430 SUS430 SUS430

                            フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました