(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールローラースペア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:17802
スモールローラースペア【1~10個入り】 スモールローラースペア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,318円
税込単価
1,450円

【特長】・平滑面の塗装、仕上げ塗装に最適です。【用途】・内装用。・仕上用。

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    5
  • 材質1:
    生地 ポリエステル

Loading...

商品情報を表示

17802 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(インチ)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17802

4972883178021
806-6406
150.000
4
100

1パック

10個入り

1,318( 1,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平滑面の塗装、仕上げ塗装に最適です。
【用途】
・内装用。
・仕上用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スモールローラースペアの型番17802のページです。
型番17802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールローラースペア

スモールローラースペア

    スモールローラースペア中毛

    スモールローラースペア中毛

      ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 3MS-TW10

      ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 3MS-TW10

        ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 3MS-TWB

        ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 3MS-TWB

          ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 3MS-TWR

          ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 3MS-TWR

            ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 4MS-TWB

            ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 4MS-TWB

              ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 2MS-TW10

              ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 2MS-TW10

                スモールローラーバケットセット

                スモールローラーバケットセット

                  ミニローラー MICRO ACE短毛 6ミリ(2ホンP) 1MS-MIC

                  ミニローラー MICRO ACE短毛 6ミリ(2ホンP) 1MS-MIC

                    ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 1MS-MIB

                    ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 1MS-MIB

                      ローラーバケット ポリロレン(ローラー付)

                      ローラーバケット ポリロレン(ローラー付)

                        ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 3MS-MIB

                        ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 3MS-MIB

                          ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 4MS-TWR

                          ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 4MS-TWR

                            メーカー コーワ コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 161円 845円 922円 922円 922円 922円 922円 1,404円 968円 968円 338円 968円 922円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   4日目~   3日目   3日目  
                            毛丈(mm) 5 13 - - - - - 13 - - - - -
                            材質1 生地 ポリエステル 生地(ポリエステル)●芯(PP) - - - - - ローラー毛材:ポリエステル●バケット:ポリプロピレン(PP) - - - - -

                            スモールローラースペアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            17803
                            17838
                            17839
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(インチ) 全長(mm)

                            1,720円

                            ( 1,892円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4972883178038806-6407195.0004150

                            161円

                            ( 177円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4972883178380806-640815.0004100

                            194円

                            ( 213円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            4972883178397806-640920.0006150

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました