(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ FRP製全周ツバ型ヘルメット 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タニザワ FRP製全周ツバ型ヘルメット 白

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,720円 3,434円
税込単価
4,092円 3,777円

【特長】・全周ツバ付タイプ(溝なし)の軽量型ヘルメットです・対候性、耐熱性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • JANコード:
    4546721100200
  • トラスココード:
    853-7249
  • 質量(g):
    405
  • 材質1:
    帽体:特殊FRP樹脂

型番

177-EPZ-W1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

177-EPZ-W1

3個

3,720円

3,434

( 3,777円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全周ツバ付タイプ(溝なし)の軽量型ヘルメットです
・対候性、耐熱性に優れています。
・雨水、漏水する環境での作業に最適です。
【用途】
・飛来・落下物 墜落時保護用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タニザワ FRP製全周ツバ型ヘルメット 白の型番177-EPZ-W1のページです。
型番177-EPZ-W1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ FRP製全周ツバ型ヘルメット 白

タニザワ FRP製全周ツバ型ヘルメット 白

    PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

    PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメット(野球帽タイプ)

      ヘルメット(野球帽タイプ)

        ヘルメットMGA型(MPタイプ)

        ヘルメットMGA型(MPタイプ)

          ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

            FRP製ヘルメット(MPタイプ)

            FRP製ヘルメット(MPタイプ)

              ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869

              ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869

                FRP樹脂製ヘルメットHK型(全周つばタイプ・衝撃吸収ライナー付)

                FRP樹脂製ヘルメットHK型(全周つばタイプ・衝撃吸収ライナー付)

                  FRP樹脂製ヘルメットHK型(全周つばタイプ)

                  FRP樹脂製ヘルメットHK型(全周つばタイプ)

                    ミドリ安全 軽量ヘルメット FRP製_K9054085852

                    ミドリ安全 軽量ヘルメット FRP製_K9054085852

                      FRP樹脂製ヘルメットSD型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付)

                      FRP樹脂製ヘルメットSD型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付)

                        TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)

                        TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)

                          FRP樹脂製ヘルメット FS2型(野球帽タイプ) FS2

                          FRP樹脂製ヘルメット FS2型(野球帽タイプ) FS2

                            メーカー 谷沢製作所 DICプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全 DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 DICプラスチック トラスコ中山 住ベ テクノプラスチック
                            通常価格 3,720円 3,851円 1,739円 2,171円 2,427円 1,957円 3,242円 6,587円 6,064円 2,961円 4,104円 2,228円 4,284円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   9日目   6日目   6日目   4日目   5日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ MPタイプ 野球帽タイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ - 野球帽タイプ 野球帽タイプ - 野球帽タイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ
                            ホワイト - - - - - - - - - - ホワイト -
                            材質 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー - -
                            シールド面・スライダー面 - -

                            タニザワ FRP製全周ツバ型ヘルメット 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました