(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,044円 ~ 20,408円
税込価格
17,648円 ~ 22,449円

【特長】・優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。・UV樹脂加工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    166.6
  • 用途:
    ペールタイプ
  • 質量(g):
    5600.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    800
  • 外径(mm):
    610

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0086876209099
819-4416
ダークグリーン

1個

19,624( 21,586円 )

4日目

0086876191691
819-4423
ダークブルー

1個

20,408( 22,449円 )

1日目

0086876183573
819-4424
イエロー

1個

19,624( 21,586円 )

4日目

0086876191684
819-4425
レッド

1個

17,998( 19,798円 )

4日目

0086876183580
819-4427
ブルー

1個

16,044( 17,648円 )

4日目

0086876183559
819-4428
グレー

1個

19,624( 21,586円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
・UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
・縁や底部をリブ構造で強化しています。
・スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体

ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体

    半透明PPペール(丸型) 本体

    半透明PPペール(丸型) 本体

      ラウンドブルートコンテナ 166.5L

      ラウンドブルートコンテナ 166.5L

        積水 透明エコダスター 60L ペットボトルキャップ用

        積水 透明エコダスター 60L ペットボトルキャップ用

          透明エコダスター TPD9R

          透明エコダスター TPD9R

            メーカー ラバーメイド トラスコ中山 ラバーメイド 積水テクノ成型 東京硝子器械
            通常価格 16,044円 2,957円 7,328円 12,297円 14,619円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   6日目   6日目  
            商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 - - -
            容量(L) 166.6 - - - -
            用途 ペールタイプ - ゴミ箱 - -
            質量(g) 5600.0 - - - -
            材質1 ポリエチレン(PE) - - - -

            ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました