(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超細スモールローラー万能用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:17743
超細スモールローラー万能用【1~10個入り】 チョウホソスモールローラーバンノウヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,438円
税込単価
1,582円

【特長】・マイクロファイバー繊維を採用し、多用途に対応します。・ニス・ステイン...

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    13
  • 材質1:
    ポリエステル

Loading...

商品情報を表示

17743 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(インチ)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17743

ポリエステル
4972883177437
806-6464
150.000
4
100

1パック

10個入り

1,438( 1,582円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロファイバー繊維を採用し、多用途に対応します。
・ニス・ステイン塗料に使用でき、泡立ちが少ないです。
【用途】
・内外装。
・木部塗装。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超細スモールローラー万能用の型番17743のページです。
型番17743に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超細スモールローラー万能用

超細スモールローラー万能用

    床用ローラー

    床用ローラー

      スモールローラージョーカー (無泡タイプ)

      スモールローラージョーカー (無泡タイプ)

        砂骨ローラー(粗目)

        砂骨ローラー(粗目)

          スモールローラーピナクル (万能用)

          スモールローラーピナクル (万能用)

            ミドルローラー

            ミドルローラー

              スモールローラーボンパラゴン (無泡タイプ)

              スモールローラーボンパラゴン (無泡タイプ)

                TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)

                TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)

                  彩スモールローラースペア

                  彩スモールローラースペア

                    マックスローラー(万能用)

                    マックスローラー(万能用)

                      弾スモールローラー万能用

                      弾スモールローラー万能用

                        スモールローラースペア中毛

                        スモールローラースペア中毛

                          外壁ブロック用ローラー

                          外壁ブロック用ローラー

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ トラスコ中山 コーワ 大塚刷毛製造 コーワ コーワ コーワ
                            通常価格 155円 472円 1,016円 1,950円 1,143円 368円 847円 3,698円 210円 540円 155円 845円 1,057円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   5日目~   1日目  
                            毛丈(mm) 13 13 - 13 13 - - 13 - 13 13 13 13
                            材質1 ポリエステル 生地:アクリル・ポリエステル ポリエステル 高発泡ウレタン 特殊繊維(マルチフィラメント) - ポリエステル - ポリエステル - ポリエステル 生地(ポリエステル)●芯(PP) 高発泡ウレタン

                            超細スモールローラー万能用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            17740
                            17741
                            17744
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(インチ) 全長(mm)

                            155円

                            ( 171円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -4972883177406806-646215.0004100

                            219円

                            ( 241円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -4972883177413806-646320.0006150

                            2,107円

                            ( 2,318円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            -4972883177444806-6465200.0006150

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました