(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

弾スモールローラー万能用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

弾スモールローラー万能用【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
155円 ~ 2,107円
税込価格
171円 ~ 2,318円

【特長】・泡の発生・毛抜けが少ないです。・ソフトタッチで美しい仕上がりを実現し...

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    13
  • 材質1:
    ポリエステル

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(インチ)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポリエステル
4972883177307
806-6458
15.000
4
100

20個

155( 171円 )

1日目

-
4972883177314
806-6459
20.000
6
150

1個

217( 239円 )

5日目

ポリエステル
4972883177338
806-6460
150.000
4
100

1パック

10個入り

1,539( 1,693円 )

4日目

-
4972883177345
806-6461
200.000
6
150

1パック

10個入り

2,107( 2,318円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡の発生・毛抜けが少ないです。
・ソフトタッチで美しい仕上がりを実現しました。
【用途】
・内外装。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

弾スモールローラー万能用

弾スモールローラー万能用

    超細スモールローラー万能用

    超細スモールローラー万能用

      スモールローラー さざなみ 

      スモールローラー さざなみ 

        ミドル ヒットローラー  

        ミドル ヒットローラー  

          波トタンローラー 7インチ

          波トタンローラー 7インチ

            スモールローラー スーパーエクセル 

            スモールローラー スーパーエクセル 

              ローラー刷毛(溶剤用)

              ローラー刷毛(溶剤用)

                スモールローラー ブルー 

                スモールローラー ブルー 

                  [超高分子量ポリエチレン製]ローラー

                  [超高分子量ポリエチレン製]ローラー

                    ミドルローラー スーパーエクセル 

                    ミドルローラー スーパーエクセル 

                      ローラー刷毛(錆止め用)

                      ローラー刷毛(錆止め用)

                        ローラー刷毛セット(仕上用)

                        ローラー刷毛セット(仕上用)

                          ミドルローラー DX外装用25 

                          ミドルローラー DX外装用25 

                            メーカー コーワ コーワ 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 エスコ 好川産業 エスコ 好川産業 エスコ エスコ 好川産業
                            通常価格 155円 155円 323円 447円 1,000円 508円 1,340円 923円 4,123円 769円 1,420円 1,321円 630円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   3日目~   5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            毛丈(mm) 13 13 13 - - 13 13 13 - 13 13 20 25
                            材質1 ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - - - -

                            弾スモールローラー万能用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました