(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツナギ服 1760

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1760-L
ツナギ服 1760 ツナギフク 1760

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,425円 10,885円
税込単価
12,568円 11,974円

【特長】・強力三重環縫仕様です。・ロングセラー商品です。【用途】・自動車などの...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 色詳細:
    スカイブルー
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
    綿100%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 質量は「LL」の参考値です。

Loading...

商品情報を表示

1760-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
袖丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1760-L

L
4560105040463
853-8419
93
116
47
72
167~172
56

1個

11,425円

10,885

( 11,974円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力三重環縫仕様です。
・ロングセラー商品です。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般、他。
【材質】
・綿100%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツナギ服 1760の型番1760-Lのページです。
型番1760-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツナギ服 1760

ツナギ服 1760

    長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

    長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

      長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

      長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

        つなぎ服 マリンブルー

        つなぎ服 マリンブルー

          メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰)
          通常価格 11,425円 9,580円 9,580円 9,953円
          通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   7日目  
          商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ
          色(系統)
          季節 通年 通年 通年 通年
          袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖
          仕様 男性用 男性用 男性用 男性用

          ツナギ服 1760のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          現場作業用
          評価 5.0満足度:5.02020/05/31
          引きつらず作業の邪魔をしないので、ずっとこちらを使用しています。
          サイズも豊富にあるのでフィット感も抜群です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          1760-5L
          1760-B3L
          1760-BLL
          1760-LL
          1760-M
          1760-S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 胸囲(cm) 肩幅(cm) 股下(cm) 身長(cm) 袖丈(cm)

          11,695円

          ( 12,865円 )
          1個 あり

          7日目

          5L4560105040524821-96841201325588187~19264

          11,695円

          ( 12,865円 )
          1個 あり

          7日目

          B3L4560105040456821-96851301425580177~18260

          11,695円

          ( 12,865円 )
          1個 あり

          7日目

          BLL4560105040449821-96861201405376172~17758

          11,425円

          ( 12,568円 )
          1個 あり

          7日目

          LL4560105040470853-8420981204976172~17758

          11,425円

          ( 12,568円 )
          1個 あり

          7日目

          M4560105040487853-8421881124568162~16754

          11,425円

          ( 12,568円 )
          1個 あり

          7日目

          S4560105040494853-8422831084364157~16252

          オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました