(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚毛目地刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:17545
豚毛目地刷毛 ブタゲメジハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
312円
税込単価
343円

【特長】・細かい場所の塗装に便利なハケです。【用途】・目地用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    目地用刷毛
  • 材質(毛):
    豚毛
  • 毛丈(mm):
    35
  • 材質2:
    柄:木
  • 玉厚(mm):
    7

型番

17545 解除

この商品は24個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

17545の仕様・寸法情報

商品タイプ目地用刷毛材質(毛)豚毛
毛丈(mm)35刷毛幅(mm)14
JANコード4972883175457トラスココード806-6277
質量(g)7材質2柄:木
玉厚(mm)7 - -

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17545

14
4972883175457
806-6277
7

24個

312( 343円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かい場所の塗装に便利なハケです。
【用途】
・目地用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

豚毛目地刷毛 の型番17545のページです。
型番17545に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚毛目地刷毛

豚毛目地刷毛

    目地刷毛

    目地刷毛

      万能用ローラーバケ

      万能用ローラーバケ

        プチローラー 「中毛」

        プチローラー 「中毛」

          プチローラー 「短毛」

          プチローラー 「短毛」

            NEW WAKABAクッションローラースペア

            NEW WAKABAクッションローラースペア

              砂骨材ワンタッチコーナーローラー 替筒

              砂骨材ワンタッチコーナーローラー 替筒

                ローラーバケスペア万能用

                ローラーバケスペア万能用

                  折板ペイントセット

                  折板ペイントセット

                    モルトローラー セット 3MSH

                    モルトローラー セット 3MSH

                      パイプペイントスペア

                      パイプペイントスペア

                        曲面ペイントスペア

                        曲面ペイントスペア

                          モルトローラー 替筒 3M

                          モルトローラー 替筒 3M

                            メーカー コーワ コーワ アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン
                            通常価格 312円 338円 654円 1,188円 1,153円 3,282円 750円 263円 4,356円 563円 1,763円 1,547円 355円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 目地用刷毛 目地用刷毛 - - - - - - - - - - -
                            材質(毛) 豚毛 - - - - - - - - - - - -
                            毛丈(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 柄:木 柄:木 - - - - - - - - - - -
                            玉厚(mm) 7 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            17546
                            17547
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            390円

                            ( 429円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            254972883175464806-627812

                            468円

                            ( 515円 )
                            24個 あり

                            4日目

                            274972883175471806-627915
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト