(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ダンボノズル用4軸用アタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ダンボノズル用4軸用アタッチメント

通常単価(税別)
15,500円
税込単価
17,050円

【用途】・ダンボ用。【商品仕様】・ダンボノズル用4軸用アタッチメント・トラスコ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17396

1個

15,500( 17,050円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ダンボ用。
【商品仕様】
・ダンボノズル用4軸用アタッチメント
・トラスココード:810-5625
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ダンボノズル用4軸用アタッチメントの型番17396のページです。
型番17396に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ダンボノズル用4軸用アタッチメント

扶桑 ダンボノズル用4軸用アタッチメント

    扶桑 ダンボノズル用3軸用アタッチメント

    扶桑 ダンボノズル用3軸用アタッチメント

      扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)

      扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)

        AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)

        AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)

          1/2" クーラントホース着脱ツール

          1/2" クーラントホース着脱ツール

            扶桑 ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)

            扶桑 ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)

              ジェットクーラー(エアー式)

              ジェットクーラー(エアー式)

                1/4"×140mm クーラントホース

                1/4"×140mm クーラントホース

                  3/8"×140mm クーラントホース

                  3/8"×140mm クーラントホース

                    1/2"×140mm クーラントホース

                    1/2"×140mm クーラントホース

                      マグネットベースクーラント(ノズルなし)

                      マグネットベースクーラント(ノズルなし)

                        扶桑 ダンボノズル用2軸用アタッチメント

                        扶桑 ダンボノズル用2軸用アタッチメント

                          1/2"xR 1/2" クーラント用バルブ(2個)

                          1/2"xR 1/2" クーラント用バルブ(2個)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 エスコ エスコ 扶桑精機 エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 扶桑精機 エスコ
                            通常価格 15,500円 12,500円 4,241円 30,300円 5,780円 4,241円 28,134円 1,670円 2,270円 2,180円 12,935円 2,127円 2,800円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   4日目  
                            種類 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 - - プライヤー・レンチ - - - - - 固定台・マグネットベース 固定部品・取付部品 -
                            トラスココード 810-5625 810-5624 - - - - - - - - - 810-5623 -

                            扶桑 ダンボノズル用4軸用アタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました