(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
92円 ~ 184円
税込価格
101円 ~ 202円

【特長】・別売の流体識別用ステッカーを貼り付ければプレートとして使用することが...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ  製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4932134089568
814-9942
15.000
40

10個

92( 101円 )

6日目

4932134098508
814-9984
40.000
80

10個

184( 202円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の流体識別用ステッカーを貼り付ければプレートとして使用することができます。
【用途】
・流体識別用ステッカーのベースプレートに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

    配管識別シート 帯のみ 中

    配管識別シート 帯のみ 中

      配管識別シート 帯のみ 極小

      配管識別シート 帯のみ 極小

        カッティング矢印(配管識別シート用)

        カッティング矢印(配管識別シート用)

          配管識別シート 帯のみ 小

          配管識別シート 帯のみ 小

            流体名ステッカー 80X240

            流体名ステッカー 80X240

              配管識別シート 帯のみ 大

              配管識別シート 帯のみ 大

                備品用ステッカー

                備品用ステッカー

                  配管ステッカー 蒸気

                  配管ステッカー 蒸気

                    配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X500

                    配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500

                      ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                      ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                        配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

                        配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

                          配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 700X250

                          配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250

                            メーカー 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 92円 737円 502円 322円 557円 1,119円 929円 397円 818円 737円 652円 929円 929円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目~   1日目   4日目~   4日目~   4日目~   6日目   4日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 硬質塩化ビニール - - - - - - ペットフィルム - - - - -
                            表示内容 白無地タイプ - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 120 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -

                            流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました