(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1720PC
グースネック ルーペ

グースネック 1720PC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【特長】・読書・彫刻・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。

詳細情報を確認する

Loading...

1720PC の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
アーム長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1720PC

2 / 2.0(小レンズ4.0) / 4
Φ100
4963008172031
805-1865
301.000
-
-

1個

5,800( 6,380円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・読書・彫刻・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。

商品情報

Loading...

1720PCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グースネックの型番1720PCのページです。
型番1720PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グースネック

グースネック

    アーム式LED拡大鏡(2倍)

    アーム式LED拡大鏡(2倍)

      ライトルーペ SL-40

      ライトルーペ SL-40

        双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)

        双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)

          “マックスディテール”LEDライト付

          “マックスディテール”LEDライト付

            スタンドルーペ“ロングアイポイント”

            スタンドルーペ“ロングアイポイント”

              伸縮型ルーペ 95049

              伸縮型ルーペ 95049

                LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

                LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

                  伸縮型ミラー(ライト付)

                  伸縮型ミラー(ライト付)

                    スタンドルーペ クリップ式

                    スタンドルーペ クリップ式

                      LEDアームルーペ L-678

                      LEDアームルーペ L-678

                        まるごとルーペ(短)

                        まるごとルーペ(短)

                          デジタル顕微鏡 Dino-Lite オプション品(スタンドシリーズ)

                          デジタル顕微鏡 Dino-Lite オプション品(スタンドシリーズ)

                            メーカー 池田レンズ工業 新潟精機(SK) エンジニア トラスコ中山 エッシェンバッハ 京葉光器 シグネット アズワン エスコ トラスコ中山 ホーザン コンテック(ライト) ANMO
                            通常価格 5,423円 15,742円 29,028円 7,059円 45,688円 20,674円 1,650円 92,783円 24,060円 2,644円 28,640円 777円 14,630円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ スタンドルーペ アーム式照明拡大鏡 スタンド式照明拡大鏡 ヘッドルーペ - スタンドルーペ ポケットルーペ - 点検鏡 スタンドルーペ アーム式照明拡大鏡 手持ちルーペ アクセサリー
                            ライト有無 LEDライト有 蛍光灯・白熱電球有 - - - LEDライト有 - -
                            スケール有無 - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1720PS
                            1730
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            レンズ寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 アーム長さ(mm)

                            5,610円

                            ( 6,171円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.0(小レンズ4.0) / 4 / 2φ100 / Φ1004963008172093805-1866497.000--

                            5,423円

                            ( 5,965円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            1.8193x1404963008017301805-1867356.000ABS・POM 他230

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました