(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチレン手袋【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
544円 ~ 630円
税込価格
598円 ~ 693円

【特長】・油や薬品に強いポリエチレン製です・裏面にエンボス加工が施されているの...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 全長(cm):
    29±0.6
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • エンボス加工:
    内エンボス
  • 左右の区別:
    左右兼用
  • 内容量:
    40箱(1箱×40)

(i)ご注意

  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。熱いものには触れないでください。水や油類等の液体の中での使用はできるだけ避けてください。液体が浸透することがあります。家庭用洗剤・洗剤・漂白剤・油等がついた場合は使用後はよく洗い落としてください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181178200
813-6855
240.000
33±0.8
9.2±0.3
40箱(1箱×40)

1パック

100個入り

544( 598円 )

1日目

M
4970181178217
813-6856
222.000
29.6±0.8
8.5±0.3
40箱(1箱×40)

1パック

100個入り

544( 598円 )

1日目

S
4970181178224
813-6857
208.000
27.4±0.8
8.4±0.3
40箱(1箱×40)

1パック

100個入り

630( 693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や薬品に強いポリエチレン製です
・裏面にエンボス加工が施されているのでベトつきにくくなっています
・取り出しやすく保管のしやすいボックスタイプです
【用途】
・精密作業
・機械工業
・食品加工業
・農作業
・園芸作業
・清掃
・毛染めなど

(i)ご注意

  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。熱いものには触れないでください。水や油類等の液体の中での使用はできるだけ避けてください。液体が浸透することがあります。家庭用洗剤・洗剤・漂白剤・油等がついた場合は使用後はよく洗い落としてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン手袋

ポリエチレン手袋

    ニトリル手袋極薄手

    ニトリル手袋極薄手

      メーカー アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン)
      通常価格 544円 804円
      通常出荷日 1日目   5日目  
      使用用途 耐油・耐溶剤 -
      材質1 ポリエチレン -
      全長(cm) 29±0.6 -
      厚さ(mm) 0.03 -
      エンボス加工 内エンボス -

      ポリエチレン手袋のレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      製品の洗浄時に使用しています
      評価 4.0満足度:4.02019/10/16
      当社で製作している製品の脱脂をするための洗浄時に使用しています。洗浄は製品を手で持って溶剤の中で洗浄する際にこの商品を使用しています。前は天然ゴム製を使っていましたが、油の付いている製品に使うとすべり落としたりしていたのでポリエチレン製の手袋に換えました。欲をいうと手首側がもう1cmから2cm長くしてほしいです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました