(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 冷蔵庫用金属ケース入温度計 -20~50℃ (1710-00)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 冷蔵庫用金属ケース入温度計 -20~50℃ (1710-00)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,870円
税込単価
3,157円

【特長】・小型の温度計で冷蔵庫内の温度を確認できます。【用途】・冷凍冷蔵庫内の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棒状温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~50 / -25~50
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • トラスココード:
    805-1132
  • JANコード:
    4974425055005
  • 質量(g):
    40
  • 材質1:
    温度計:ガラス/ケース:SUS304
  • 仕様:
    棒状温度計と金属ケースのセット(15cm用)

型番

1710-00 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1710-00

1個

2,870( 3,157円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型の温度計で冷蔵庫内の温度を確認できます。
【用途】
・冷凍冷蔵庫内の温度管理に。
【材質】
・温度計:ガラス/ケース:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 冷蔵庫用金属ケース入温度計 -20~50℃ (1710-00)の型番1710-00のページです。
型番1710-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 冷蔵庫用金属ケース入温度計 -20~50℃ (1710-00)

佐藤 冷蔵庫用金属ケース入温度計 -20~50℃ (1710-00)

    IKシリーズ(センサプローブ)

    IKシリーズ(センサプローブ)

      デジタル温度計モジュール

      デジタル温度計モジュール

        金属ケース 棒状温度計

        金属ケース 棒状温度計

          テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ

          テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ

            佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)

            佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)

              棒状温度計 アルコール・水銀

              棒状温度計 アルコール・水銀

                冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)

                冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)

                  -40~50℃ 冷蔵庫温度計

                  -40~50℃ 冷蔵庫温度計

                    食品用温度プローブ

                    食品用温度プローブ

                      メーカー 佐藤計量器製作所 アズワン カスタム シンワ測定 テストー 佐藤計量器製作所 シンワ測定 アズワン エスコ テストー
                      通常価格 2,870円 7,774円 4,848円 1,310円 27,000円 5,100円 2,200円 5,430円 5,010円 20,000円
                      通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                      商品タイプ 棒状温度計 - 中心温度計 温度計 熱感知センサー 温度計(設置式) 温度計 - 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー
                      測定温度範囲(℃) -20~50 / -25~50 - -50~250 - -50~230 0~100 - - -40~50 -50~350
                      温度最小表示(℃) 1 - 0.1/1 - - - - - 2 -
                      トラスココード 805-1132 - - - - 805-1135 - - - -
                      JANコード 4974425055005 - - - - 4974425398706 - - - -

                      佐藤 冷蔵庫用金属ケース入温度計 -20~50℃ (1710-00)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました