(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1706
牛床革背縫い手袋 得得パック背縫【5~10個入り】 ギュウトコガワセヌイテブクロ トクトクパックセヌイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,861円
税込単価
2,047円

【特長】・耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です。【用途】・土木、建築、...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 手のひら周り(cm):
    25
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.3
  • 縫い方:
    背縫い

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。

Loading...

製品特長・仕様

牛床革背縫い手袋 得得パック背縫 製品特長・仕様
商品情報を表示

1706 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1706

1706

135-1547
4952558170604
850.000

1パック

5個入り

1,861( 2,047円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に
・建築、土木、鉄鋼、機械。
・溶接、鉱業、造園など。

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛床革背縫い手袋 得得パック背縫の型番1706のページです。
型番1706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

    牛床革背縫い手袋 #666

    牛床革背縫い手袋 #666

      牛床革背縫い No.60FGC

      牛床革背縫い No.60FGC

        牛床革オイル加工手袋 オイル66

        牛床革オイル加工手袋 オイル66

          牛床革手袋 オイル88 甲帆布

          牛床革手袋 オイル88 甲帆布

            牛床革 105-X甲メリヤス

            牛床革 105-X甲メリヤス

              豚革 クレスト

              豚革 クレスト

                TRUSCO 牛床革手袋

                TRUSCO 牛床革手袋

                  豚本革手袋 PL717

                  豚本革手袋 PL717

                    牛床革手袋 内縫い 107BH

                    牛床革手袋 内縫い 107BH

                      牛本革手袋 CG710

                      牛本革手袋 CG710

                        牛床革 105-A(甲メリヤス)

                        牛床革 105-A(甲メリヤス)

                          牛床革手袋 No.90FGC

                          牛床革手袋 No.90FGC

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 シモン シモン シモン 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ
                            通常価格 1,861円 431円 571円 687円 863円 6,006円 1,160円 659円 1,309円 847円 1,439円 666円 689円
                            通常出荷日 7日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ L L フリー - フリー フリー L - - フリー フリー フリー フリー
                            材質1 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革(オイル加工) 牛床革(オイル加工) - - - - - - - 牛床革
                            厚さ(mm) 1.1 1.1 1.4 - - - - - - - - - 1.4
                            手のひら周り(cm) 25 24 24 - 24 - - - - - - - 24
                            全長(cm) 24 24 24 - 24 - - - - - - - 24

                            牛床革背縫い手袋 得得パック背縫のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1720
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            4,095円

                            ( 4,505円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            135-155249525581720041620.000

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました