(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革背縫い No.60FGC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

牛床革背縫い No.60FGC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
571円
税込単価
628円

【特長】・耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です。【用途】・土木、建築、...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • トラスココード:
    855-5156
  • JANコード:
    4952558160803
  • 質量(g):
    190
  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.3
  • 縫い方:
    背縫い

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズフリートラスココード855-5156
JANコード4952558160803質量(g)190
材質1牛床革厚さ(mm)1.4
手のひら周り(cm)24全長(cm)24
中指長さ(cm)8.3縫い方背縫い

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1701

1個

571( 628円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。
・建築、土木、鉄鋼、機械。
・溶接、鉱業、造園など。

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革背縫い No.60FGCの型番1701のページです。
型番1701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革背縫い No.60FGC

牛床革背縫い No.60FGC

    牛床革背縫い手袋 #666

    牛床革背縫い手袋 #666

      牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

      牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

        豚革 クレスト

        豚革 クレスト

          牛床革 105-A(甲メリヤス)

          牛床革 105-A(甲メリヤス)

            牛床革 105-X甲メリヤス

            牛床革 105-X甲メリヤス

              牛本革手袋 CG710

              牛本革手袋 CG710

                牛表革 クレス

                牛表革 クレス

                  クレストマジック

                  クレストマジック

                    牛床革手袋 内縫い 107BH

                    牛床革手袋 内縫い 107BH

                      牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

                      牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

                        牛床革手袋 甲メリヤス 305

                        牛床革手袋 甲メリヤス 305

                          豚本革手袋 PL717

                          豚本革手袋 PL717

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) シモン 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) シモン 富士グローブ 南村製作所 シモン
                            通常価格 571円 431円 1,861円 1,160円 666円 6,006円 1,439円 1,914円 2,184円 847円 686円 559円 1,309円
                            通常出荷日 1日目   5日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            サイズ フリー L L L フリー フリー フリー - L フリー - - -
                            トラスココード 855-5156 810-8999 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4952558160803 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 190 165 - - - - - - - - - - -
                            材質1 牛床革 牛床革 牛床革 - - - - - - - 手のひら部:牛床革(オイル加工) - -

                            牛床革背縫い No.60FGCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト