(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油セイバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油セイバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
841円
税込単価
925円

【特長】・柔軟性があり手にフィットするシームレス手袋を使用した、油に強い手袋で...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム
  • 材質2:
    裏:綿100%
  • 全長(cm):
    26±1
  • 厚さ(mm):
    1.28

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1700L

1700L

L
4970181122821
813-6767
94.000
23.6±0.6
8.4±0.5
10

5個

841( 925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性があり手にフィットするシームレス手袋を使用した、油に強い手袋です。
・耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れています。
・油に強いニトリルゴムを全面コーティングしています。
【用途】
・機械工業
・化学工業
・漁業
・水産加工
・コンクリート加工業
・その他油作業全般に
【材質】
・表:ニトリルゴム
・裏:綿100%

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油セイバーの型番1700Lのページです。
型番1700Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油セイバー

耐油セイバー

    スーパーイーグル

    スーパーイーグル

      ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

      ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

        ミエローブ(R) 耐油ミトン

        ミエローブ(R) 耐油ミトン

          メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 三重化学工業 三重化学工業
          通常価格 841円 701円 624円 777円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
          ブルー 深緑 - -
          材質1 表:ニトリルゴム 表:ニトリルゴム - -
          材質2 裏:綿100% 裏:ポリエステル、綿 - -
          全長(cm) 26±1 26.5±1 - -
          厚さ(mm) 1.28 - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          1700LL
          1700M
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

          841円

          ( 925円 )
          5個 あり

          2日目

          10LL4970181122814813-676810024.8±0.68.7±0.5

          841円

          ( 925円 )
          5個 あり

          1日目

          10M4970181122838813-67698622.6±0.67.9±0.5

          耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました