(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ表示札 90×50mm エンビ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブ表示札 90×50mm エンビ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
520円 ~ 608円
税込価格
572円 ~ 669円

【特長】・シンプルな小判型のバルブ表示札です。【用途】・あらゆるバルブの設置場...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    10.000

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

バルブ表示札 90×50mm エンビ  製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
JANコード
トラスココード
材質1
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
硬質塩化ビニール
飲料水
4932134174035
814-9923
-
50
1.5
90

5個

587( 646円 )

1日目

掲示板(標準タイプ)
硬質塩化ビニール
飲料不適
4932134174042
814-9924
-
50
1.5
90

1個

608( 669円 )

1日目

  • 注文停止中
掲示板(標準タイプ)
硬質塩化ビニール
エアー
4932134174059
814-9925
-
50
1.5
90

5個

606( 667円 )

-

  • 注文停止中
掲示板(標準タイプ)
硬質塩化ビニール
エアー抜きバルブ
4932134174066
814-9926
-
50
1.5
90

5個

606( 667円 )

-

  • 注文停止中
掲示板(標準タイプ)
硬質塩化ビニール
給水バルブ
4932134174073
814-9927
-
50
1.5
90

5個

606( 667円 )

-

  • 注文停止中
掲示板(標準タイプ)
硬質塩化ビニール
ドレンバルブ
4932134174080
814-9928
-
50
1.5
90

5個

606( 667円 )

-

掲示板(標準タイプ)
硬質塩化ビニール
流量調整弁
4932134174103
814-9930
-
50
1.5
90

5個

587( 646円 )

1日目

掲示板(標準タイプ)
硬質塩化ビニール
飲めません
4932134174127
814-9932
-
50
1.5
90

1個

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな小判型のバルブ表示札です。
【用途】
・あらゆるバルブの設置場所に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ表示札 90×50mm エンビ

バルブ表示札 90×50mm エンビ

    番号札 大 番号入り26~50

    番号札 大 番号入り26~50

      番号札 大 番号入り1~25

      番号札 大 番号入り1~25

        番号札 小 番号入り1~25

        番号札 小 番号入り1~25

          ユニット 管名表示板 給湯管・5枚組・120X60X1厚

          ユニット 管名表示板 給湯管・5枚組・120X60X1厚

            メーカー 日本緑十字社 オープン工業 オープン工業 オープン工業 ユニット
            通常価格 520円 1,206円 1,116円 755円 730円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目  
            質量(g) 10.000 - - - -

            バルブ表示札 90×50mm エンビのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました