(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバー

3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,868円
税込単価
14,155円

【特長】・スピードグラス[[TM上]]9100シリーズ用難燃性ヘッドカバーです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4987580160187
  • トラスココード:
    795-2121
  • 質量(g):
    16.000
  • 材質1:
    ポリアミド・綿
  • 適合本体:
    9100

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

169005

1個

12,868( 14,155円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピードグラス[[TM上]]9100シリーズ用難燃性ヘッドカバーです。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

Loading...

169005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバーの型番169005のページです。
型番169005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバー

3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバー

    スピードグラス9100FX用交換部品・オプション交換用ヘッドカバー

    スピードグラス9100FX用交換部品・オプション交換用ヘッドカバー

      溶接用かぶり面(液晶式)“ラピットグラスゴーグル”オプション

      溶接用かぶり面(液晶式)“ラピットグラスゴーグル”オプション

        3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フード

        3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フード

          レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

          レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

            液晶式溶接面 溶接用かぶり面

            液晶式溶接面 溶接用かぶり面

              スピードグラス(TM)保護プレート

              スピードグラス(TM)保護プレート

                レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-130

                レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-130

                  3Mスピードグラス保護プレート

                  3Mスピードグラス保護プレート

                    スワン No.48溶接面

                    スワン No.48溶接面

                      二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9

                      二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9

                        溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ

                        溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ

                          レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

                          レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 育良精機製作所 スリーエムジャパン 山本光学 トラスコ中山 スリーエムジャパン 山本光学 スリーエムジャパン 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学
                            通常価格 12,868円 12,855円 7,000円 13,063円 30,000円 20,625円 1,798円 40,000円 9,323円 5,646円 10,099円 3,750円 47,696円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ その他 その他 溶接面(液晶式) その他 - 溶接面(液晶式) 溶接面用プレート - 溶接面用プレート 溶接面 - 溶接面 -
                            JANコード 4987580160187 4987580181861 - 7319571691009 - - - - 4549395409013 - - - -
                            トラスココード 795-2121 828-9824 - 795-2147 - - - - 795-2651 - - - -
                            質量(g) 16.000 200.000 - 140.000 - - - - 125.000 - - - -
                            材質1 ポリアミド・綿 - - ポリアミド/綿 - - - - - - - - -

                            3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました