(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント

通常単価(税別)
3,704円
税込単価
4,074円

【特長】・扶桑精機スネーク用交換部品の、2軸用アタッチメントです。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16900

1個

3,704( 4,074円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扶桑精機スネーク用交換部品の、2軸用アタッチメントです。
【商品仕様】
・スネーク用。
・トラスココード:810-5616
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 スネーク用2軸用アタッチメントの型番16900のページです。
型番16900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント

扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント

    扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)

    扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)

      扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12

      扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12

        扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 4軸分岐管(ホースサポート付)

        扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 4軸分岐管(ホースサポート付)

          扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(φ6.0x4.0ホース用L型)

          扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(φ6.0x4.0ホース用L型)

            扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)

            扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)

              タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)

              タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)

                扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

                扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

                  扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)

                  扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)

                    扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)

                    扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)

                      4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

                      4-1/2" 帯電防止 丸ノズル (2-1/2"システム)

                        扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 3軸分岐管(ホースサポート付)

                        扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 3軸分岐管(ホースサポート付)

                          扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー4軸用(分岐管付)

                          扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカー4軸用(分岐管付)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 ロックライン 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 3,704円 605円 4,295円 1,905円 625円 727円 789円 858円 789円 1,239円 1,518円 2,144円 15,291円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   10日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   7日目  
                            種類 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 マニホールド 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 - 固定部品・取付部品 - - マニホールド 液量調節器・チェッカー
                            トラスココード 810-5616 810-5267 810-5565 810-5656 810-6071 810-5268 810-5269 - 810-5263 - - 810-5655 810-5597

                            扶桑 スネーク用2軸用アタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました