(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン冬作業用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:168-L
トワロン冬作業用 トワロンフユサギョウヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
738円
税込単価
812円

【特長】・内側に綿起毛を施しています。・天然ゴム製で引き裂き、引っ掻きに強く、...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • 厚さ(mm):
    約2.5
  • 材質1:
    表:天然ゴム
  • 材質2:
    裏:綿

Loading...

 
カタログを表示

168-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

168-L

L
4907026016861
107-7652
21.5
25
8
110
10

5個

738( 812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側に綿起毛を施しています。
・天然ゴム製で引き裂き、引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。
・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
・裏地にボアを使用しているため、防寒保温性に優れています。
・すべり止め加工を施しているので、グリップ性に優れています。
【用途】
・農業、漁業、水産加工、土木、林業、建設、防寒作業。
・冬場の屋外作業や冷蔵作業に。
【材質】
・表:天然ゴム
・裏:綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロン冬作業用の型番168-Lのページです。
型番168-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン冬作業用

トワロン冬作業用

    防寒手袋 トワロン防寒用

    防寒手袋 トワロン防寒用

      防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

      防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

        ジョイハンドZERO 防寒

        ジョイハンドZERO 防寒

          防寒天然ゴム手袋

          防寒天然ゴム手袋

            ユニライトサーモプラス HD

            ユニライトサーモプラス HD

              UVEX ユニライトサーモプラス

              UVEX ユニライトサーモプラス

                防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

                防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

                  防水防寒手袋(ホワイト)

                  防水防寒手袋(ホワイト)

                    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

                    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

                      防寒手袋 ネオイーグル

                      防寒手袋 ネオイーグル

                        メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 UVEX UVEX 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 ペンギンエース アトム(安全・保護用品)
                        通常価格 667円 855円 742円 717円 975円 1,823円 1,400円 700円 2,739円 2,460円 695円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~  
                        ブラウン ブラウン - ブラウン - - - - - - -
                        厚さ(mm) 約2.5 - - 約2.0 - - - - - - -
                        材質1 表:天然ゴム 表:天然ゴム - 表:天然ゴム - - - - - - -
                        材質2 裏:綿 裏:アクリル、綿 - 裏:綿 - - - - - - -

                        トワロン冬作業用のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        168-2L
                        168-M
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                        738円

                        ( 812円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        10LL4907026016878107-76492425.58.5112.000

                        667円

                        ( 734円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        10M4907026016847107-76502024.57.895

                        防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました