(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット(野球帽タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:164-E-Y2
ヘルメット(野球帽タイプ) タニザワ ヘルメット(ヤキュウボウタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,739円
税込単価
1,913円

【特長】・表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体・メンテナンス性の良い樹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    野球帽タイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    360
  • タイプ:
    野球帽

型番

164-E-Y2 解除

Loading...

 
カタログを表示

164-E-Y2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

164-E-Y2

イエロー
4546721257010
853-7248

3個

1,739( 1,913円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体
・メンテナンス性の良い樹脂成形品内装
・野球帽タイプの定番です
【用途】
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物、電気用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット(野球帽タイプ)の型番164-E-Y2のページです。
型番164-E-Y2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット(野球帽タイプ)

ヘルメット(野球帽タイプ)

    ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869

    ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869

      PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

      PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット MA型(MPタイプ)

        ヘルメット MA型(MPタイプ)

          FRP樹脂製ヘルメット FS2型(野球帽タイプ) FS2

          FRP樹脂製ヘルメット FS2型(野球帽タイプ) FS2

            FRP製ヘルメット(MPタイプ)

            FRP製ヘルメット(MPタイプ)

              タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-W3-J

              タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-W3-J

                TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)

                TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)

                  ヘルメットMGA型(MPタイプ)

                  ヘルメットMGA型(MPタイプ)

                    ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

                        FRP樹脂製ヘルメットSD型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付)

                        FRP樹脂製ヘルメットSD型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付)

                          ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2

                          ヘルメット SA2型(雨垂れ防止溝付) SA2

                            メーカー 谷沢製作所 ミドリ安全 DICプラスチック 住ベ テクノプラスチック 住ベ テクノプラスチック ミドリ安全 谷沢製作所 トラスコ中山 DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 住ベ テクノプラスチック
                            通常価格 1,739円 3,242円 3,851円 2,309円 4,284円 1,957円 3,870円 1,628円 2,171円 2,427円 2,885円 4,104円 2,685円
                            通常出荷日 4日目   9日目   6日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ 野球帽タイプ - MPタイプ MPタイプ 野球帽タイプ MPタイプ - MPタイプ MPタイプ MPタイプ 野球帽タイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー - -
                            シールド面・スライダー面 - -
                            通気孔 - -

                            ヘルメット(野球帽タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            164-E-W1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,204円

                            ( 2,424円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            ホワイト4546721257003853-7247

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました